Componenti per la tecnologia delle facciate

Testa a snodo igubal nella tecnologia delle facciate

Prodotti di punta per la tecnologia delle facciate

Descrizione degli snodi sferici igubal

Snodi sferici

  • Fino al 40% più economici dei più comuni cuscinetti in metallo
  • 80% più leggeri delle alternative in metallo
  • Senza lubrificazione e manutenzione
  • Resistenti alla corrosione
Cuscinetti a strisciamento e ralle reggispinta

Boccole e rondelle reggispinta

  • autolubrificanti ed esenti da manutenzione
  • convenienti
  • 10.000 misure disponibili a magazzino
  • Durata utile calcolabile
Guide lineari compatte drylin N

sistema di guida a basso profilo

  • Altezza di installazione ridotta tra 6 e 12 mm
  • Binario leggero in argento o nero anodizzato
  • 4 larghezze di binario da 17 a 80 mm

Storie di successo

Lamelle frangisole Arcora

Cuscinetti dry-tech in un innovativo sistema di facciata frangisole

Lamelle di protezione solare Centro tecnico E.ON

Cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione per 1028 lamelle frangisole

Panoramica delle applicazioni nelle facciate e negli edifici

... altre storie di successo

Testati nel laboratorio di prova, utilizzati nel mondo reale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza