Catene portacavi, cavi e cuscinetti per la microelettronica

Prodotti selezionati per il settore della microelettronica

e-skin flat
  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design modulare e compatto
  • I cavi possono essere sostituiti in pochi minuti
  • Disponibile con CFCLEAN con cordatura personalizzata per un'elevata affidabilità
e-skin soft
  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design "in due pezzi", con guscio superiore e inferiore
  • Montaggio rapido grazie alla funzione zip
  • Per applicazioni in autoportanza rapide con corse brevi
Catena portacavi E6
  • Compatibili con la camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Design ottimizzato senza abrasione misurabile
  • Funzionamento particolarmente silenzioso
  • Parti laterali in materiale ESD, che impediscono le cariche statiche
CFCLEAN
  • Con materiali di rivestimento altamente resistenti all'abrasione
  • Durata garantita di 20 milioni di corse con un raggio di 70mm
  • La combinazione di CFCLEAN ed e-skin flat è certificata secondo la classe Cleanroom 1
Catena portacavi E6
  • Nessuna lubrificazione o manutenzione
  • Certificate per l'uso in camere bianche secondo ISO Classi da 6 a 3
  • Funzionamento particolarmente silenzioso
Ralle xiros
  • Ralle pronte per il montaggio per funzionamento a secco esente da lubrificazione
  • Elementi di scorrimento esenti da manutenzione con basse emissioni di particelle
  • Anello in alluminio anodizzato leggero
cuscinetti a sfere xiros
  • Cuscinetti a sfere realizzati in plastica ad alte prestazioni per il funzionamento a secco a basso attrito
  • Circa il 50% più convenienti e più leggeri dei tradizionali cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile
Barra semilavorata
  • Realizzate appositamente per il movimento con materiali iglidur
  • autolubrificanti, con coefficienti di attrito molto bassi ed estrema resistenza all'usura
  • Fabbricazione tramite stampa 3D senza quantità minima d'ordine possibile
readycable
  • Cavi forniti con connettori, completamente preassemblati
  • Risparmio sui tempi e sui costi di assemblaggio
  • Durata di vita lunga e calcolabile grazie ai numerosi test e controlli di qualità

Esempi applicativi di successo

Catene portacavi dissipative ESD e cuscinetti esenti da lubrificazione nei dispositivi di test su circuiti stampati

Sistemi di posizionamento nell'industria elettronica

Sistemi per catene portacavi durevoli per dispositivi di posizionamento nella produzione di componenti elettronici

Assemblatori di circuiti stampati IPTE

Macchina di incollaggio per sigillatura moduli fotocamera

Macchina pick and place SMD di Assembléon

Cavi speciali e catene portacavi per macchine di posizionamento SMD

Assemblatori di circuiti stampati IPTE

Processo di assemblaggio PCB affidabile con cavi chainflex e catene portacavi igus

Banco di prova per sensori Hoffmann + Krippner

Movimenti fluidi nell'installazione di test sui sensori

e-skin flat in uso in un sistema lineare con cuscinetti ad aria

Sistema lineare con cuscinetti per regolazioni ad alta precisione

Esempio applicativo nella camera bianca per semiconduttori

Sistemi con catene portacavi nella produzione di semiconduttori

Esempio applicativo nella camera bianca per semiconduttori

Movimentazione dei wafer

Campioni e ulteriori informazioni

Brochure cleanroom

Brochure Cleanroom

corner igus

Scatola di campioni XXL

Prodotti ESD

Informazioni su ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza