Banner del whitepaper sulla produzione di batterie con brochure e copertina.

Componenti per la produzione di batterie

Produzione di batterie di livello superiore: senza particelle, senza lubrificazione, approvato IPA

Linea di produzione batterie con robot e catene portacavi e componenti tribologici igus.

Prodotti innovativi per la produzione di batterie

Movimentazione delle celle delle batterie

Il portale drylin manipola celle della batteria con una pinza da un vassoio.

Prodotti certificati per la camera bianca a secco

Cos'è una camera bianca a secco?

Perché la camera bianca a secco è importante?

  • Maggiore qualità del prodotto: una minore contaminazione porta a una maggiore qualità e affidabilità delle celle della batteria
  • Maggiore durata: la riduzione al minimo delle reazioni chimiche prolunga la durata della batteria
  • Ambiente di lavoro più sicuro: un controllo rigoroso sui materiali pericolosi aumenta la sicurezza del personale

Sistemi di guida cavi

Cavi TPE drycleanroom chainflex con diverse strutture e garanzia di 4 anni.

Cavi di alimentazione e segnale in TPE

Qualità testata per camere bianche a secco

Table 1: STANDARD dry cleanroomv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (rapporto IPA 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + fibra di sostegno (IPA report 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tabella 2: Camera bianca dry PRE-AGEINGv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (IPA report 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA report 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tabella 3: AGEING BEHAVIOUR camera bianca dryTempo / doppie corse
Tempo: Dopo la fase di rodaggio | doppie corse: 0Tempo: Dopo 2 mesi | doppie corse: 3,2 milioniTempo: Dopo 4 mesi | doppie corse: 5,1 milioniTempo: dopo 6 mesi | doppie corse: 7,5 milioniTempo: Dopo 8 mesi | doppie corse: 10 milioniTempo: Dopo 10 mesi | doppie corse: 15 milioni
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Brochure del prodotto e ulteriori informazioni

Brochure cleanroom con prodotti per applicazioni in camera bianca e igus motion plastics.

Brochure Cleanroom

Espositore da terra igus corner in tre viste.

Scatola di campioni XXL

Catena portacavi ESD per camere bianche con due catene davanti a un circuito stampato.

Informazioni su ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza