Bielle snodate

Le bielle snodate e i tiranti di accoppiamento in metallo sono spesso pesanti, costosi e richiedono molta manutenzione. Ma c’è un’alternativa più conveniente: i giunti della serie igubal®. Realizzati in tecnopolimeri, offrono un risparmio fino all’80% in peso e al 40% in costi. E non è tutto. Grazie alla loro leggerezza e alla facilità di installazione, semplificano l’assemblaggio e rendono le applicazioni più economiche. Inoltre, non richiedono lubrificazione e sono completamente esenti da manutenzione.

La gamma igubal® è in continua espansione. Il sistema modulare offre giunti con sfere in diversi materiali e alloggiamenti di varie forme, così puoi trovare facilmente la soluzione più adatta alle tue esigenze. E se hai bisogno di un componente speciale, igus® può realizzarlo su misura. Questi giunti vengono già utilizzati con successo in settori come l’industria automobilistica, l’automazione, l’ingegneria agraria e l’impiantistica.

Numero di prodotti: 0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza