Panoramica novità robotica

Newsletter igus

Non lasciarti sfuggire le novità igus.

Primavera 2026

twisterchain autoportante

Anteprima novità twisterchain autoportante

Estensione del prodotto

Collage novità su triflex R

Primavera 2025

Sistema di retrazione standard (RS) e supporto per fibra in ESD

RS e fibra in ESD

Tre parti per stabilità, pulizia ed economicità

Articoli triflex R

triflex R per impieghi gravosi

triflex R per impieghi gravosi

Clean SCARA Cabale Solution in ESD (studio)

Clean SCARA Cable Solution ESD

SCARA Cable Solution in materiale ESD

Soluzione cavo SCARA ESD

Primavera 2024

Sistema con fibra di supporto per la camera bianca secca

Sistema con fibra di supporto nella camera bianca secca

triflex R TRE.85 versione C

TRE.85 Versione C

SCARA Cable Solution per clean room taglia 24

SCARA Cable Solution per clean room taglia 24

Primavera 2023

Clip per cavi

Clip per cavi

Soluzione per cavi su robot SCARA Clean

Soluzione per cavi su robot SCARA Clean

La realtà aumentata nel Quick Robot

Realtà aumentata per l'ufficio

Primavera 2022

Novità triflex R 2022

Primavera 2021

TRX rivoluziona il movimento 3D

triflex R TRX
  • Movimenti telescopici e torsionali con catena portacavi
  • Estensione fino al 40%
  • Attualmente compatibile con la serie TRE.70
  • Risparmio su attacchi e sistemi di ritrazione

TRE.30.050.0.B piccolo, ma...

triflex R TRE.30
  • Forza radiale quattro volte superiore
  • Buona gestione delle forze torsionali
  • Montaggio e smontaggio senza utensili
  • Compatibile con i prodotti triflex® R TR.30
  • Facile retrofit/espansione

Autunno 2020

Soluzione per la guida dei cavi su robot Scara

Rinforzo del tubo corrugato per robot Scara

  • Larghezza nominale del tubo 29 mm (interno)
  • Misure 23 e 36 mm in fase di progettazione
  • Supporto stabile per la guida dei cavi sui robot Scara
  • Facile retrofit
  • Montaggio rotante
  • Per aumentare la durata d'esercizio dei tubi corrugati installati sui robot SCARA.

Novità primaverili 2020 riassunte in 1:45 min.

Primavera 2020

Precarico diretto su UR10 e UR10e

Attacco per supporto per fibra per UR10
  • Nel caso di retrofit di cavi e tubi su robot UR10 o UR10e.
  • Consente una guida del cavo precisa e definita fino all'utensile
  • può essere associato ai nostri morsetti cobot
  • Soluzione pug & play per UR10 e UR10e
  • Adattabile alle singole applicazioni
  • nessun danno antiestetico al robot

Sistema di ritrazione lineare compatto TR.RSEC.60

TR.RSEC.60

Sistema di ritrazione lineare, economico TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

TR.RSEL.60 + 65
  • Estensioni del prodotto per i sistemi di ritrazione RSEL già esistenti delle dimensioni 70 e 85
  • Le catene di dimensioni 60 e 65 possono essere utilizzate nella produzione automobilistica, ad esempio, per dresspack handling economicamente vantaggiosi
  • Progettazione modulare della serie RSEL

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Scrivimi!

Spedizioni e consulenza