Aste a molla | flessibili, resistenti sul robot

triflex® R modulo con fibre di sostegno

Moduli a barra elastica (solo per TRC/TRE.B) - Risoluzione intelligente dei problemi tramite pretensionamento diretto

  • Può essere paragonato a una canna da pesca sopra il robot
  • Genera un pretensionamento costante e direzionale da 700 a 2000 mm
  • Fornito come gruppo preassemblato composto da triflex® R, barre elastiche inserite e fissate
  • Nessun inceppamento e slittamento ridotto rispetto alla catena portacavi allentata®
  • Ritorno automatico del triflex® R nella sua posizione originale
Schema del modulo in fibra di legno triflex® R
  1. Maglie della catena di bloccaggio collegate tra loro per compensare il movimento relativo delle barre elastiche all'interno della
  2. catena portacavi® Area per la staffa di montaggio del kit di montaggio universale (vedere accessori)
  3. Lunghezza della barra elastica, inclusa nel codice articolo
  4. Catena aggiuntiva (TRE.B o TRC) senza barra in fibra (regolabile individualmente a seconda delle esigenze e pertanto non inclusa nella fornitura)
  5. Possibili protezioni (TR.XX.30) per una protezione aggiuntiva della catena
  6. Barre elastiche all'interno della TRE.B o TRC**

Informazioni sulla scelta corretta del prodotto

tondino in fibra disponibile in 2 versioni

Tipo chiuso (TRC)

barra di fibra da TRC

Tipo aperto (TRE)

fibra-asta da TRE

Accessori per la corretta installazione del modulo fibra-asta TRC e TRE.B

  • Tubo angolare in acciaio inox con staffe di montaggio per il fissaggio al robot
  • Opzione di fissaggio con elementi di collegamento per fissare la barra in fibra al tubo angolare.
  • Il tubo angolare e la barra in fibra possono quindi essere posizionati liberamente
  • Adattamento rapido e semplice alle nuove sequenze del programma robot
  • Mascheramento mirato dei bordi di disturbo ed evitamento di anelli di cavi
  • Guida triflex® R vicina al braccio robot o lateralmente all'asse 6 per consentire al massimo i movimenti rotatori
Esempio di applicazione con barra in fibra
Kit di montaggio universale

Suggerimenti per l'installazione del modulo a barre in fibra

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza