Cambia lingua :

La E4.1L è una catena portacavi altamente dinamica, leggera e conveniente per quasi tutte le applicazioni. Grazie alla sua elevata stabilità e rigidità, può essere utilizzata senza problemi con carichi elevati. Il sistema modulare standard offre anche un'ampia selezione di componenti accessori. La catena portacavi può quindi essere ampliata a seconda delle esigenze e personalizzata per adattarsi all'applicazione.
Settori e applicazioni tipici: ingegneria meccanica generale, robotica e movimentazione, impianti di depurazione, sistemi di trasporto...

Apertura e chiusura senza utensili

Riduzione di costi, tempi e peso

Una serie per quasi tutte le applicazioni

Elevate altezze interne combinate con un peso proprio ridotto

Catene anti-trucioli
Molte serie sono disponibili anche come catene portacavi chiuse o semichiuse!
Questo vi porterà alla nostra ampia selezione di catene portacavi resistenti ai trucioli ma comunque apribili.

Robusta, antiurto e compatta
La Catena portacavi ibrida YE è il miglior mix fra leggerezza della materia plastica e resistenza dell'acciaio per risolvere elevate corse autoportanti. È stata sviluppata per soddisfare i requisiti dei macchinari edili e delle attrezzature di sollevamento.

Programma di riciclo chainge per catene portacavi
Contribuisci alla riduzione dei rifiuti di plastica e al miglioramento dei processi di riciclo nell'industria.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h