Novità readychain® e readycable®

Newsletter igus

Non lasciarti sfuggire le novità igus.

Novità autunno 2026

readycable novità autunnali web teaser 2026

Altri cavi di 3 produttori di azionamenti e 4 nuove categorie di prodotti

Novità 2026 per la Fiera di Hannover

Anticipazioni sulle novità di HMI per il 2026

Espansione della tecnologia di azionamento con 5 produttori

Imbracatura personalizzata

Cablaggi personalizzati senza quantitativo minimo d'ordine.

Negozio di connettori circolari

Connettore circolare TE disponibile a magazzino a Colonia in 36 ore

Inserto di tenuta

Guarnizione personalizzata per pressacavi

Notizie 2025

Novità ReadyCable SPS 2025

Un nuovo produttore e nuove estensioni adatte a sette produttori di azionamenti

Adatto a Keyence

Cavi cablati adatti per Keyence

Adattatore Quantec da gen 1 a gen 2

Il "cambio generazionale" reso facile

Adatto a Bosch RH2 e RLB2

Cavi servo ibridi cablati adatti per Bosch Rexroth

Controllo accessi RFID per interfaccia Module Connect

  • Aggiungi facilmente la sicurezza ai sistemi esistenti
  • Prevenire i tempi di inattività involontari delle macchine
  • Per assistenza: scollegare e ricollegare...fatto
  • Massima trasparenza grazie al report di attività (opzionale)
  • Configura e ordina il sistema Module Connect online: igus.eu/module-connect

Rack ecologico readychain®

  • Progettazione su misura per i clienti, principio del kit di costruzione modulare.
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi, facile da usare.
  • Compensato di betulla: poca colla e additivi chimici, materia prima rapidamente rinnovabile e durevole.
  • Risparmio grazie al minor volume e al minor peso
  • Combinando le singole parti e impilandole semplicemente si risparmiano emissioni di CO2 e costi di spedizione grazie a un minor trasporto.
  • Un taglio preciso garantisce pochissimi sprechi.

Novità 2024

Aggiunte ai cavi per azionamenti

Nuovi prodotti Hannover 2024

Adatto ad altri due produttori per la tecnologia di azionamento

Tecnologie per azionamenti aggiunte 2024

41 nuovi cavi adatti per ...

Novità sulla tecnologia di rete 2024

Comunicazione dati veloce

Aggiunte ai cavi per azionamenti

Nuovi prodotti Hannover 2024

Adatto per altri quattro produttori di tecnologia per azionamenti

Tecnologie per azionamenti aggiunte 2024

20 nuovi cavi adatti per ...

Novità sulla tecnologia di rete 2024

Comunicazione dati veloce

Macro EPLAN

Macro EPLAN aggiornate

Collega tutto immediatamente, invece di collegare ogni connettore singolarmente

Novità 2023

Aggiunta nell'area dei cavi per azionamenti per l'SPS

Novità SPS 2023

Adatto per altri quattro produttori di tecnologia per azionamenti

Importante aggiunta nel settore dei cavi per azionamenti per la Fiera di Hannover

più 6 nuovi produttori di azionamenti

Cavi cablati per sei nuovi produttori di sistemi di azionamento

Ampliamento della gamma di prodotti per tecnologie degli azionamenti 2023

88 nuovi cavi adatti per ...

Novità 2022

Connettori TE Connectivity

Altissima qualità per tecnologie di rete

  • per i più elevati requisiti industriali
  • Disponibile in 24 ore dal magazzino per la consegna just-in-time
  • Materiali resistenti per un utilizzo sostenibile
Novità 2023 Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet per spazi di installazione ridotti

  • Cavi Ethernet compatibili con la catena portacavi nell'intero sistema.
  • Soluzione ideale per piccoli spazi di installazione.​
  • Ispezione al 100% (sigillo di test e report) per ogni consegna
  • Comunicazione dati proiettata al futuro
  • Calcola con precisione la durata di vita garantita del cavo online (clicca qui per lo strumento)
Connettore per Kuka Quantec 2

Collegamento in sicurezza del Kuka Quantec 2

  • Precablati, pronti per la connessione e pronti per l'uso
  • Prodotto nella lunghezza richiesta con precisione centimetrica, senza sprechi
  • Testato al 100% (certificato di approvazione e rapporto di prova)
  • Materiali dei cavi resistenti nel tempo + connettori di alta qualità + lavorazione meccanica = Affidabilità garantita e mantenimento del valore dei componenti

P-rack readychain®

  • Montaggio/smontaggio senza attrezzi, ergonomico e preciso, su misura per le esigenze del cliente.
  • Peso ridotto per spedizioni più economiche, ulteriore risparmio di spazio per il trasporto di ritorno.​
  • Tempo di assemblaggio ridotto del 66% ​
  • Stampato da amido di mais e riciclabile
  • Con tracciamento GPS (opzionale)

Fast positioner readychain® - installazione semplificata

  • Montaggio semplice e preciso dei sistemi preassemblati readychain®
  • Non sono necessari altri utensili
  • Tempo di montaggio ridotto del 30% grazie alla posizione di montaggio ottimale
  • Stampato da materiali sostenibili e rigranulabili

Novità del 2021

readychain® micro-speed ...

catena portacavi plug-in
  • Fissaggio semplificato nella vostra applicazione
  • Fissacavi e guarnizione integrati
  • Risparmio dell'80% sul tempo di montaggio
  • Assiemi pronti per l'installazione ottimizzati
  • Per assistenza: scollegare e ricollegare...fatto

Cavi di prolunga AIDA

Cavi di prolunga AIDA
  • Operazioni di montaggio ridotte del 50% grazie alla tecnologia push-pull
  • I sistemi robotici e le interfacce esistenti possono essere integrati in modo flessibile grazie alle prolunghe collaudate
  • Diverse qualità di cavi e fasce di prezzo: scegli il cavo con il miglior rapporto qualità-prezzo per la tua applicazione robotica.
Novità chainflex

Panoramica delle novità cavi

Novità e-chain

Panoramica delle novità per le catene portacavi

Novità sulle smart plastics

Panoramica delle novità smart plastics

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Luca Butturini
Luca Butturini

Product manager catene portacavi e readychain®

+39 039 5906248Scrivimi!

Spedizioni e consulenza