Cambia lingua :
Catene portacavi in due pezzi per un'ampia gamma di applicazioni

Altezza interna hi: 35mm
Larghezza interna Bi: 50 - 125mm
Raggi di curvatura R: 63 - 150mm
Passo: 56mm
ONE serie per quasi tutte le applicazioni
Apertura rapida a cerniera
Dimensioni estremamente ridotte
Leggera, stabile e conveniente
Silenzioso da 27 dB(A), basse vibrazioni e adatto per camere bianche

Altezza interna hi: 52mm
Larghezza interna Bi: 40 - 125mm
Raggi di curvatura R: 75 - 150mm
Passo: 30mm
Per applicazioni robotiche, design chiuso

Altezza interna Bi 1: 28mm
Altezza interna Bi 2: 24mm
Raggio di curvatura R: 110mm
Passo: 25,6mm
Per parti sensibili alle scariche elettrostatiche nelle camere bianche. Compatibile con le camere bianche fino alla ISO Classe 1

Altezza interna hi: 12mm
Altezza esterna ha: 13mm
Numero di vani: 2 - 6
Diametro cavo: 10mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h