igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Altezza interna [Hi]
29 mm
Diametro max. del cavo
25 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
30 mm
Raggio di curvatura [R]
55 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
3,98 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione183,08 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E6.29.030.055.0.ESD183,08 EUR
Catena portacavi ESD serie E6.29 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 29mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.0.ESD3055