Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Panoramica della gamma completa per le catene portacavi

Numero di prodotti: 423

Serie E4Q.58 - può essere aperta senza utensili su entrambi i lati e presenta traversini su ogni maglia

  • Altezza interna hi: 58 mm
  • Larghezza interna Bi: 100-362 mm
  • Raggio di curvatura R: 150-500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Struttura: Apribile da entrambi i lati
da 12,24 EUR/Maglie della catena
176 articoli, di cui pronti per la spedizione:
176 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
da 767,26 EUR/Pc.
9 articoli, di cui pronti per la spedizione:
9 entro 72 ore
Vai alla pagina del prodotto

triflex® R serie TRC

  • Catena chiusa e-tube
  • Struttura chiusa
  • Massima protezione dei cavi dai trucioli
  • Raggio di curvatura R: 50 - 182 mm
da 1,27 EUR/Maglie della catena
8 articoli, di cui pronti per la spedizione:
8 entro 5-7 giorni
Vai alla pagina del prodotto

E2/000 serie 2700, catena portacavi, apribile lungo il raggio esterno

  • Altezza interna hi: 35 mm
  • Larghezza interna Bi: 50 - 175 mm
  • Raggi di curvatura R: 63 - 250 mm
  • Passo: 56 mm
  • Struttura: Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno
da 3,06 EUR/Maglie della catena
64 articoli, di cui pronti per la spedizione:
56 entro 24-48 ore
6 entro 72 ore
Vai alla pagina del prodotto

Gamma H4Q.58 – può essere aperta senza utensili su entrambi i lati e presenta traversini ogni due maglie

  • Altezza interna hi: 58 mm
  • Larghezza interna Bi: 100-362 mm
  • Raggio di curvatura R: 150-500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Struttura: Apribile da entrambi i lati
da 11,08 EUR/Maglie della catena
176 articoli, di cui pronti per la spedizione:
176 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

E2/000 serie 3500, catena portacavi, apribile lungo il raggio esterno

  • Altezza interna hi: 45 mm
  • Larghezza interna Bi: 50 - 250 mm
  • Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm
  • Passo: 67 mm
  • Struttura: Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno
da 6,26 EUR/Maglie della catena
70 articoli, di cui pronti per la spedizione:
70 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

Gamma H4Q.82 – può essere aperta senza utensili su entrambi i lati e presenta traversini ogni due maglie

  • Altezza interna hi: 82 mm
  • Larghezza interna Bi: 100-362 mm
  • Raggio di curvatura R: 150-1.000 mm
  • Passo: 111 mm
  • Struttura: Apribile da entrambi i lati
da 20,78 EUR/Maglie della catena
187 articoli, di cui pronti per la spedizione:
187 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

Catene portacavi ESD

Catene portacavi apribili con attacco e separazione interna in materiale ESD elettricamente conduttivo disponibili a magazzino.

guidelok orizzontale - guida sulla parte superiore della catena

Corsa senza ostacoli: nessun accumulo di trucioli tra le superfici di scorrimento della parte superiore e della parte inferiore della catena portacavi.

guidelok slimline P/PS - guida verticale

  • Fino a 7 m/s e 10 m/s2
  • Fino all'80% in meno di canale richiesto, con risparmio di costi e peso
  • Per sistemi sospesi fino a 50 m

triflex® R serie TRCF

da 5,18 EUR/Maglie della catena
5 articoli, di cui pronti per la spedizione:
5 entro 5-7 giorni
Vai alla pagina del prodotto

E4/4HD – corse lunghe o applicazioni "laterali"

Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Altezze interne da 32 a 80 mm. Particolarmente adatte per applicazioni "laterali" e corse lunghe oltre 200 m.

i.Sense CF.P - Sistema smart per il monitoraggio della forza di trazione sul cavo

  • Il sensore CF.P misura le forze di trazione sui cavi
  • L'aumento permanente delle forze di trazione può causare danni al cavo e, nel peggiore dei casi, l'incendio del cavo
  • Il sensore CF.P identifica una manutenzione non eseguita correttamente sui cavi
  • I dati vengono memorizzati su una scheda SD e possono essere letti a scopo di analisi
Novità

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
da 1.286,81 EUR/Pc.
43 articoli, di cui pronti per la spedizione:
10 entro 72 ore
Vai alla pagina del prodotto

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
da 317,38 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 15 giorni
Vai alla pagina del prodotto

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG