Sistema E4/4

Il modello precedente alle E4.1 per corse lunghe e applicazioni su di un lato

Catena portacavi E4.4 in guida curva.

Serie 2828

Catena portacavi igus serie 2828 con misura 32.

Serie 3838

Catena portacavi della serie 3838 con misura 42.

Serie 4040

e-chain serie 4040 con maglie segmentate per la guida di cavi e tubi.

Serie 5050

e-chain serie 5050 con grande altezza interna e misura di 80 mm.

Serie 2928

Catena portacavi con misura 32.

Serie 3938

Catena portacavi in plastica con misura 42.

Serie 4140

Catena portacavi serie 4140 con misura 56.

Serie 5150

Catena portacavi serie 5150 con misura 80.

Serie 4040HD

Catena portacavi 4040HD di igus con quota 56.

Serie 5050HD

Catena portacavi e-chain 5050HD con misura 80.

Serie 8840HD

Catena portacavi serie 8840HD con misura 56.

Serie 9850HD

Catena portacavi serie 9850HD con misura di 80 mm.

Serie R7728

Catena portacavi della serie 7728R con misura 32.

Serie R7838

Catena portacavi serie 7838R con due profili e misura 42.

Serie R8840

Canalina portacavi e-kette serie 8840R con misura di 56 mm.

Serie R9850

Catena portacavi serie 9850R con misura 80.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza