igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
28 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
63 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
3,62 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione65,16 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 2928B.05.063.065,16 EUR
Catena portacavi serie 2928B | Per corse estremamente lunghe e applicazione con montaggio su di un lato autoportante | Altezza interna: 32 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit2928B.05.063.05063