Laboratorio di prova per catene portacavi

Laboratorio di prova per catene portacavi - dati:

  • 2.147 m² (superficie totale del laboratorio di prova igus® 5.500 m²)
  • Oltre 15.000 test all'anno per tutti i prodotti
  • 53 sistemi di prova
  • 10 miliardi di cicli di catene portacavi all'anno nel laboratorio di prova per catene portacavi e chainflex®
  • 3 miliardi di cicli di prova solo per catene portacavi

Che tipo di test vengono eseguiti?

Lungo viaggio in prova sul campo

Nuovo banco di prova per lunghe corse

  • Catene portacavi a rulli
  • Velocità di corsa fino a 8 m/s possibile
  • Possibilità di realizzare fino a 400 m di corsa
  • Pista di prova da 200 m
  • Sistema completamente automatizzato
Laboratorio in camera bianca

Laboratorio per camera bianca

Prova a freddo

  • Temperatura: -40 °C
  • Corsa: 4,32 m
  • Velocità: oltre 0,7 m/s
  • Frequenza: circa 6.900 cicli/giorno

Prova di resistenza ai fluidi

Cosa succede ai risultati dei test?

Strumenti online

Strumenti online

Novità e-chain

novità e-chain

Smart plastics

smart plastics

Test selezionati

Test per lunghezza non supportata
Prova dell'olio con catene energetiche
Prova della rumorosità
Confronto dei volumi
Catene portacavi per test in camera bianca
Prova di trazione con la catena energetica offshore

Possiamo testare la tua applicazione

Altre informazioni:

Laboratorio di prova igus
Sistemi per catene portacavi
Configuratori online per catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza