Cambia lingua :

Configurazione di prova nel laboratorio igus®
Le catene portacavi igus® sono esposte a vari materiali in diverse applicazioni. Che si tratti di trucioli di metallo, segatura o liquidi: abbiamo una soluzione adatta per la tua fornitura di energia, come tubi RX, catene AX e molte altre, e in questo test abbiamo esposto la nostra catena portacavi® a vari oli e lubrificanti. I lubrificanti sono utilizzati nella produzione in molti settori ed è quindi possibile che la nostra catena portacavi® possa anche entrare in contatto con questi lubrificanti di raffreddamento e oli da taglio. Abbiamo ora testato lo scenario peggiore e sottoposto la nostra catena portacavi® 255.10.075.0 a bagni con vari oli per un periodo di quattro mesi. Dopo questo periodo, l'abbiamo confrontata con una catena portacavi® che non era stata esposta a questi agenti.
In media, la catena portacavi® del test ha perso solo il 10% della sua stabilità. Questo dovrebbe essere preso in considerazione durante la pianificazione e dovrebbe essere selezionata una catena portacavi® leggermente più resistente per l'applicazione se entra in contatto con oli e lubrificanti.
Ulteriori informazioni

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h