Cambia lingua :
Scopri come puoi utilizzare con successo la produzione additiva con plastica resistente all'usura per aumentare la durata utile delle tue applicazioni e ridurre i costi di produzione. In questa pagina, i nostri esperti di stampa 3D condividono la loro competenza sugli argomenti di progettazione, selezione dei materiali e produzione per requisiti industriali.
Come si elaborano con successo i filamenti nella propria stampante 3D?
L'ingegnere di sviluppo Niklas Eutebach condivide la sua conoscenza pratica della stampa 3D con filamento e fornisce suggerimenti sulla selezione, l'elaborazione e la rielaborazione dei materiali.
Quale tribofilamento igus è quello giusto per la mia applicazione?
Oltre ai suggerimenti sulla selezione dei materiali, la lavorazione interna dei filamenti viene confrontata con l'ordinazione dei componenti dal servizio di stampa 3D.
Stampa 3D multimateriale per componenti intelligenti o estremamente rigidi
Vorresti combinare i vantaggi di materiali diversi in un unico componente? Allora scopri le possibilità creative che igus ti offre!
Conformità alimentare con componenti resistenti all'usura: cosa è possibile?
Scopri di più sui materiali igus, sui processi di stampa 3D e sulle opzioni di rilavorazione per l'industria alimentare.
Perché stampare ingranaggi in 3D anziché fresarli?
Quali sono i vantaggi degli ingranaggi stampati in 3D rispetto a quelli fresati? Scopri come puoi progettare rapidamente il tuo ingranaggio 3D con il configuratore CAD igus.
Tre errori comuni nella stampa 3D degli ingranaggi
Evita gli errori menzionati nel webinar per massimizzare i vantaggi degli ingranaggi in plastica stampati in 3D nelle applicazioni industriali.
Stampa 3D di ingranaggi: più veloce verso la produzione in serie grazie al calcolo della durata utile Con l'aiuto del calcolatore della durata utile degli ingranaggi
igus, è possibile ridurre significativamente i periodi di prova e i tempi di collaudo. Scopri qui come funziona questo strumento online.
Produzione additiva in serie: cinque esempi applicativi con "cost down, life up"
Con componenti stampati in 3D in plastica igus, è possibile ridurre i costi e aumentare la durata utile. Quali applicazioni offrono un grande potenziale in tal senso?

La produzione di dadi speciali complessi spesso comporta un grande sforzo manuale, che può rapidamente rendere tali soluzioni molto costose. In questo caso, le tecnologie di stampa 3D aiutano a ridurre i costi, ma richiedono anche un modello 3D della filettatura desiderata. Puoi scoprire come creare modelli CAD per dadi speciali in questo articolo.

Quando si utilizzano filamenti per la stampa 3D, i componenti possono essere prodotti da due o più materiali. Ci sono alcune cose da considerare quando si progettano tali componenti digitalmente con programmi CAD. Ad esempio, come ci si assicura che i diversi materiali si sovrappongano senza problemi nello stesso componente? Puoi trovare le risposte a questa e ad altre domande in questo articolo.

I tempi di fermo macchina dovuti a un ingranaggio difettoso nel cambio sono estremamente scomodi. L'ingranaggio dovrebbe essere sostituito immediatamente. In tal caso, il servizio di stampa 3D di igus offre un'opzione di sostituzione rapida e affidabile. Come si ottiene un ingranaggio nuovo e resistente all'usura dalla stampa 3D passo dopo passo e senza conoscenze CAD?

Non tutti i materiali sono adatti al contatto con gli alimenti. Quando si stampano parti sicure per alimenti con filamenti in 3D, è necessario osservare requisiti speciali. Questi includono, ad esempio, informazioni sulle condizioni di stampa e sulla corretta conservazione delle bobine di filamento. Abbiamo compilato per te tutte le informazioni rilevanti.

Soprattutto con filamenti esigenti, può succedere che il componente non aderisca correttamente al piano di stampa. Di conseguenza, gli angoli del componente possono separarsi dal piano di stampa, causando deformazioni indesiderate. Nel caso peggiore, il componente può persino staccarsi completamente dal piano di stampa. Risolvi questo problema ora con l'agente legante igus®!

Guida alla progettazione per la

stampa 3D con filamento Questa guida fornisce 24 suggerimenti per la stampa 3D con filamento, per aiutarti a evitare facilmente i problemi di stampa più comuni.
Scarica la guida
Le nostre soluzioni per la stampa 3D: dai materiali agli strumenti per la progettazione CAD, dal servizio di stampa online alla costruzione di stampanti.
Scarica opuscolo
In questa guida scoprirai tutto sui tre errori più comuni che si commettono quando si stampano ingranaggi in 3D e come evitarli.
Scarica la guida
Costruisci la tua stampante 3D di grandi dimensioni e stampa componenti fino a 1 m di dimensione.

Una stampante 3D ad alta temperatura può essere molto costosa! Risparmia e costruiscine una tua adesso.
Hai domande o suggerimenti o sei interessato a workshop e materiale didattico su argomenti specifici? Non esitare a scriverci!

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h