FAQ tecnologia per viti

Tutte le domande e le risposte sulla tecnologia per viti dryspin

Generale

Madreviti

Viti senza fine

Materiali

Tolleranze

Formule di calcolo

Generale

  • Maggiore efficienza
  • Funzionamento silenzioso e con basse vibrazioni
  • Durata utile superiore del 30% grazie all'asimmetria
  • Usura inferiore fino al 25%
  • Grande efficienza

Madreviti

Viti

Materiali

MaterialeMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005 MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Tolleranze

Formula di calcolo

Materiale iglidur®rotazione a lungo termine
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Fattore di servizio ED valore pvMax.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4
NomeTipo
FassialeForza assiale
Pperm.Pressione superficiale massima ammissibile 5N/mm2
Prealepressione superficiale effettivamente presente per la dimensione selezionata
Ae realeSuperficie di supporto effettiva della madrevite trapezoidale selezionata
PPasso
d1Diametro passo
MtaCoppia motrice [Nm] quando si converte un movimento rotatorio in un movimento longitudinale
MteCoppia motrice [Nm] quando si converte un movimento longitudinale in un movimento rotatorio
vvelocità superficiale [m/s]
sVelocità di avanzamento [m/s]
nVelocità di rotazione [min-1
ηEfficienza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza