L'alternativa alle filettature trapezoidali

L'abbiamo testato: funzionamento più fluido, meno vibrazioni

Alternativa alla filettatura trapezoidale
  • Tolleranze di produzione più strette
  • Denti arrotondati
  • Angolo del fianco ottimizzato e angolo del fianco per dadi in
  • plastica Asimmetria ottimizzata rispetto a DIN 103.

Panoramica delle dimensioni alternative della filettatura dryspin® secondo DIN 103

DS10x3
DS14x4
  • Disponibile con filettatura destra e sinistra
  • Maggiore rigidità
  • Maggiore velocità grazie alla geometria dryspin®
DS18x4
  • Disponibile con filettatura destra e sinistra
  • Angolo del fianco ottimizzato Funzionamento silenzioso
  • e privo di vibrazioni
10x2
10x2

Prova di usura: la dimensione Ds10x3 batte i concorrenti e la filettatura trapezoidale

tecnologia a madrevite

dryspin® me right round: tolleranze di fabbricazione più strette = miglioramento di un fattore 3

Tolleranze di fabbricazione più strette

Fino al 25% in meno di usura: dryspin® batte il filo trapezoidale e i concorrenti

25% in meno di usura

Silenzioso, senza vibrazioni e velocità più elevate grazie ai fianchi dei denti arrotondati

Funzionamento silenzioso con smorzamento delle vibrazioni

100% esente da lubrificazione e manutenzione: adatto per applicazioni di lunga durata

Alternativa esente da lubrificazione

Durata d'esercizio fino al 30% più lunga

Filettatura stampata a iniezione anticorrosione

Processi rapidi e tempi di consegna brevi senza quantità minima d'ordine

Processi rapidi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza