Teste a snodo

Le teste a snodo in plastica offrono un’alternativa leggera, resistente e senza manutenzione rispetto alle versioni metalliche. I materiali autolubrificanti garantiscono fluidità e lunga durata d’esercizio nei movimenti rotativi e oscillatori. Disponibili con diametri variabili, resistono a corrosione, temperature estreme, agenti chimici e sporco, rendendole ideali per applicazioni industriali complesse e a contatto con gli alimenti (certificate FDA e EU 10/2011). Esiste una versione adatta per qualunque requisito d’ installazione, con forme e tolleranze variabili (modificabili su richiesta). Rispetto ai corrispettivi in metallo sono fino al 40% più economiche e possono arrobire meglio le vibrazioni.

 

Principali vantaggi → Convenienti, autolubrificanti, con elevata resistenza a usura, corrosione, e sporco. Vasta gamma disponibile tra cui scegliere.
Dimensioni e modelli → Disponibili in diametri da 2 a 30 mm e configurazioni con filettature mascio/femmina e sisitra/destra. Alloggiamenti e calotte in acciaio inox o polimero. Possibilità di creare soluzioni personalizzate.
Quando sceglierle → Ideali per applicazioni in ambienti con polvere, umidità o sostanze chimiche, dove le soluzioni tradizionali richiederebbero lubrificazione e manutenzione. Adatte anche per ambienti fino a 200°C.
Settori di utilizzo → Automazione industriale, macchine agricole, costruzione di impianti, automotive e packaging.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza