Sistemi vite e madrevite - tecnologia dryspin®

Più scelta, più possibilità: ampia gamma di viti e madreviti!

Tecnologia dryspin® - l'evoluzione rispetto alle filettature multiprincipio tradizionali

Confronto tra geometria standard e geometria dryspin® con profili di dente diversi.

Panoramica soluzioni per viti e madreviti

Madrevite dryspin in diversi materiali su gradini grigi.

Madreviti

  • Sette diversi materiali e funzionamento esente da lubrificazione
  • Coefficiente d'attrito ridotto ed efficienza elevata
  • Costi di acquisto ridotti fino al 50,9%
Tre viti filettate DRS su blocchi grigi sfalsati.

Viti senza fine

  • Filettature multiprincipio, trapezoidali e metriche
  • Acciaio inossidabile, acciaio o alluminio anodizzato duro
  • Durata d'esercizio superiore fino al 30%
Accessori dryspin con componenti filettati e supporti su piedistalli.

Geometrie speciali e accessori

  • Strutture speciali per ogni applicazione
  • Accessori per madreviti e viti
  • I nostri esperti sono lieti di assisterti di persona se hai bisogno di soluzioni su misura

I vantaggi della geometria della filettatura dryspin

Efficienti

Modello di vite di guida dryspin su una base in officina.

Durature

Vite senza fine con indicazione Long-life e durata 1,3 volte maggiore.

Silenziose

Vite senza fine con indicazione di funzionamento silenzioso e smorzamento delle vibrazioni.

Sistema a secco

Tool & configuratori

Tool dyspin v2 nel configuratore online per elementi filettati.

Configuratore per azionamenti a vite

  • Assistenza nella scelta del sistema a vite ottimale
  • Calcolo della durata d'esercizio
  • Download del PDF con tutti i dettagli
Tool dyspin v2 per la selezione di viti a ricircolo su laptop, con campioni di viti a destra.

Configuratore per viti

  • Lavorazione personalizzata delle estremità della vite senza software CAD
  • Disegno quotato 2D e file STEP 3D
  • Calcolo immediato del prezzo

Contattaci!

Custom sample dryspin con dado e vite trapezoidale illustrati con schema tecnico.

Campioni specifici per la tua applicazione

Informazioni utili sulla tecnologia per viti e madreviti

Tabella dimensioni della tecnologia per viti

Tecnologia a vite dryspin: tabella dimensionale con diagramma di intervallo per diametro esterno e passo.

Azionamento con vite a ricircolo di sfere VS azionamento a vite con filettatura dryspin

Dado dryspin con filettatura della vite e componenti interni in sezione.

Più igiene grazie agli attuatori lineari a vite esenti da lubrificazione

Elemento a vite in plastica in un apparecchio medico da laboratorio, con simbolo più arancione.

Laboratorio di prova dryspin®

Laboratorio di prova con un tecnico che regola un componente lineare dryspin di igus su un banco di test.

Domande frequenti - FAQ viti e madreviti

  • Maggior rendimento
  • Funzionamento silenzioso e con vibrazioni ridotte
  • Durata d'esercizio superiore del 30% grazie all'asimmetria
  • Fino al 25% in meno di usura

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza