Cambia lingua :
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® J350 | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 1,44 | |
| Colore | Giallo | ||
| Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente | % in peso | 0,3 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento d'umidità | % in peso | 1,6 | |
| Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaio | µ | 0,01 - 0,20 | |
| valore pv, max. (a secco) | MPa x m/s | 0,45 | |
| Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Carico a compressione | MPa | 60 | |
| Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 60 | |
| Durezza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
| Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +180 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +220 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
| Conducibilità termica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | K-1 ogni 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Resistenza di transizione specifica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® J350 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
iglidur® J350 coniuga un'ottima resistenza all'usura, flessibilità e resistenza alla temperatura in un materiale iglidur® estremamente versatile con un ampio spettro di applicazioni.

diagramma.02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (60 MPa a 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Non può essere utilizzata per trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® J350 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa
relazione. I cuscinetti iglidur® J350 sono adatti per carichi elevati e medi. Il diagramma 03 mostra la deformazione sotto temperatura. Qui è illustrato il comportamento dei materiali sotto stress a breve termine. Le diverse temperature ambiente diventano evidenti solo a partire da circa 60 MPa.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
I cuscinetti iglidur® J350 sono adatti per carichi elevati e medi. Il diagramma 03 mostra la deformazione sotto temperatura. Qui è mostrato il comportamento dei materiali sotto stress a breve termine. Le diverse temperature ambiente diventano evidenti solo a partire da circa 60 MPa.
I cuscinetti lisci iglidur® J350 sono adatti per basse e medie velocità sia in applicazioni rotanti che oscillanti. Tuttavia, i tassi di usura sono significativamente migliori per le applicazioni rotanti. Anche i movimenti lineari possono essere supportati bene con iglidur® J350.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 1,3 | 1 | 4 |
| A breve termine | 3 | 2,3 | 8 |
le temperature prevalenti nel sistema di cuscinetti hanno un'influenza sull'usura dei cuscinetti. Il tasso di usura dei cuscinetti iglidur® J350 cambia solo leggermente a temperature più elevate. In alcuni casi, l'usura diminuisce persino a +100 °C. È richiesta una protezione aggiuntiva a temperature superiori a +140 °C.
| iglidur® J350 | Temperatura operativa |
|---|---|
| Minima | -100°C |
| Massima, a lungo termine | +180°C |
| Massima, a breve termine | +220 °C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | +140°C |

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Il coefficiente di attrito di iglidur® J350 in funzionamento a secco contro l'acciaio è in un intervallo molto buono. Diminuiscono significativamente a velocità di scorrimento più elevate. Ciò favorisce la durata utile dei cuscinetti a strisciamento in applicazioni a funzionamento continuo con elevate velocità di scorrimento. Il diagramma 04 illustra la relazione. Soprattutto a carichi superiori a 2 MPa, i cuscinetti a strisciamento iglidur® J350 sono chiaramente superiori ad altri cuscinetti in applicazioni rotanti.
Coefficiente di attrito dei
| iglidur® J350 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| coefficiente di attrito μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagramma 06: Coefficiente di attrito in funzione della superficie dell'albero (albero Cf53)
X = Rugosità [μm]
dell'onda Ra Y = coefficiente di attrito μ
I diagrammi 06 e 07 mostrano un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero. I cuscinetti iglidur® J350 sono adatti a tutti i partner di scorrimento, ma un abbinamento spicca quando si esaminano i dati di usura dei test: iglidur® J350 contro 304 SS. Non ci sono molti materiali per cuscinetti che siano adatti all'altrimenti difficile partner dell'albero in acciaio inossidabile (304 SS) e che raggiungano i migliori tassi di usura. Ottimi risultati di usura sono mostrati anche con alberi in alluminio anodizzato duro. Se il materiale dell'albero che avete in mente non è incluso nei risultati dei test qui presentati, vi preghiamo di contattarci.
I cuscinetti iglidur® J350 sono resistenti agli acidi e agli alcali diluiti, agli alcoli, ai detergenti e ai lubrificanti. iglidur® J350 è attaccato da esteri, chetoni, idrogeni clorurati, aromatici e solventi altamente polari.
+ resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Idrocarburi | + fino a 0 |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | + |
| Acidi forti | + fino a 0 |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | + |
I cuscinetti realizzati in iglidur® J350 sono resistenti alle radiazioni fino a un'intensità di radiazione di 2 - 10² Gy. Resistenza
ai raggi UV I cuscinetti a strisciamento iglidur® J350 hanno una resistenza limitata alle radiazioni UV.
Nel vuoto, i cuscinetti a strisciamento iglidur® J350 degassano solo in misura molto ridotta. L'uso nel vuoto è possibile per cuscinetti asciutti
I cuscinetti piani iglidur® J350 sono elettricamente isolanti.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Resistenza di transizione specifica | > 1013 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1010 Ω |
di umidità L'assorbimento di umidità di iglidur® J350 è basso e può essere trascurato quando si utilizzano i cuscinetti lisci standard. Anche quando completamente saturo, iglidur® J350 assorbe non più dell'1,6% di acqua.
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % umidità relativa | 0,3% in peso |
| Massimo assorbimento d'umidità | 1,6% in peso |
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J350 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per essere pressati in un montaggio con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un montaggio con dimensioni nominali, il diametro interno del cuscinetto con tolleranza F10 si regola automaticamente. Per determinate dimensioni, la tolleranza si discosta da questa a seconda dello spessore della parete (vedere la gamma di prodotti).
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h