Cambia lingua :

Lo standard per la meccanica in tutto il mondo. La catena portacavi è stata sviluppata appositamente per tutte le applicazioni nella gamma di carico medio. Oltre alla collaudata catena portacavi multiuso E2/000, abbiamo ora sviluppato la successiva generazione E2.1 attraverso continui miglioramenti nel corso di molti anni:
più spazio utilizzabile, più silenziosa, più stabile e con una maggiore durata utile.
Settori e applicazioni tipici: trasporto e movimentazione materiali, macchine edili, macchine per materie plastiche...

Funzionamento silenzioso, più robuste e più rapide da riempire

La tuttofare, ampio campo di applicazione

Piccole e molto stabili

Protezione affidabile contro sporco e trucioli
Molte serie sono disponibili anche come catene completamente chiuse o semichiuse!
Questo vi porterà alla nostra ampia selezione di catene portacavi chiuse resistenti ai trucioli ma comunque apribili.

Programma di riciclo chainge per catene portacavi
Contribuisci alla riduzione dei rifiuti di plastica e al miglioramento dei processi di riciclo nell'industria.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h