Maggiore convenienza e risparmio con i sistemi di alimentazione e i cuscinetti per ambito ferroviario.

Tech up, cost down con polimeri ad alte prestazioni e cavi flessibili con EN 45545

Casi applicativi sulla tecnologia ferroviaria

Tram CF9.UL con porte aperte alla banchina.

L'azienda spagnola Masats ha il compito di progettare ed implementare le porte nelle nuove metropolitane sulla linea Metro del Valles a Barcellona. Gli ingegneri si affidano ai cavi di controllo chainflex e alle catene portacavi di igus per i meccanismi di apertura delle porte.

Sollevatore per e-scooter per il trasporto pubblico con monitor informativi e di assistenza nell’Ideenzug di Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn idea train

Panoramica di applicazioni della tecnologia ferroviaria e componenti igus in varie immagini di dettaglio.

Tutti i casi applicativi

Aree di applicazione in ambito ferroviario

  • Durable products, service life predictable with free online tool
  • Numerous igus products fulfil hazard level 3 according to DIN EN 45545 or NFPA 130
  • Special plain bearing materials fulfil requirement sets R22 and R23, certain cables R15 and R16
  • Maintenance-free, vibration-damping bearing technology without additional lubrication
  • High temperature resistance from -50°C to +170°C

Prodotti in tecnopolimero convenienti per la tecnologia ferroviaria

Cuscinetto a strisciamento per alte temperature

  • EN 45545 HL3
  • Elevata resistenza all'usura
  • iglidur RW370: soddisfa i requisiti R22/R23
  • iglidur G V0: soddisfa i requisiti R24
  • iglidur J350 con elevata stabilità dimensionale fino a +180°C

Cavi di controllo per porte passeggeri compatte

  • Robusti e durevoli grazie al rivestimento esterno in TPE
  • Adatti per spazi di installazione limitati
  • Fino a 4 anni di garanzia
  • Cavo di controllo CF9.UL

Catene portacavi easychain e E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Leggera e scorrevole
  • easychain: semplice da riempire, per elevate accelerazioni
  • E2 micro: altezze interne e raggi di curvatura minimi, elevata resistenza alla torsione
Quattro viti filettate Dryspin con diversi dadi di scorrimento su sfondo chiaro.

Madreviti in iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Con filettatura trapezoidale e multiprincipio, cilindriche o flangiate
  • Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni
Due ingranaggi in plastica, uno beige e uno bianco, affiancati su sfondo chiaro.

Ingranaggi

  • Configurazione personalizzata, nessun quantitativo minimo d'ordine
  • Elevata resistenza all'usura
  • Riduzione del rumore
Barra tonda iglidur in due diametri.

Barra tonda iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d'attrito

Testati per l'uso reale nel nostro laboratorio di prova

Brochure sui prodotti dedicati alla tecnologia ferroviaria

Brochure railway di igus con un treno in copertina e il logo igus.eu/railway.

Strumenti online igus

Tablet con lo strumento online igus per la progettazione di sistemi di guida in uso.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza