Madreviti dryspin® multiprincipio

Le madreviti in polimero autolubrificante, abbinate alle viti dryspin, permettono di creare sistemi che garantiscono una durata d'esercizio fino al 30% superiore rispetto alle soluzioni convenzionali pur mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibili diversi materiali progettati per avere caratteristiche uniche, come la resistenza a temperature estreme, il basso assorbimento di umidità e la conformità alla FDA, questo per offrire una gamma di madreviti per qualsiasi requisito applicativo. Possiamo inoltre stampare madreviti su misura con stampaggio a iniezione, stampa 3D e lavorazione CNC sulla base delle tue esigenze.

 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, economiche, bassi coefficenti d’attrito, resistenti alla corrosione, leggere

Dimensioni e modelli → Disponibili madreviti cilindriche e flangiate con varie dimensioni e filettature dryspin, metriche, trapezoidali e multiprincipio. Soluzioni a gioco ridotto, precaricate e zero backslash e configurabili su misura.

Prodotti complementari → Abbinale alle viti dryspin per sfruttare al meglio le prestazioni dei materiali autolubrificanti. Ideali per movimentazioni lineari con motori elettrici per una soluzione completa pronta all’uso.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0