Viti senza fine dryspin®

Le viti senza fine dryspin sono progettate per massimizzare le prestazioni e la durata di vita, eliminando la manutenzione e la lubrificazione se abbinate alle madreviti autolubrificanti dryspin. Offriamo quattro tipologie di viti senza fine: dryspin, trapezoidali, metriche e ACME in oltre 5.000 varianti. La maggior parte delle geometrie e delle lunghezze è subito disponibile a magazzino ma è possibile configurare e personalizzare in base alle tue esigenze, anche attraverso il nostro tool online per soluzioni su misura per la tua applicazione.

 

Principali vantaggi → Silenziose, esenti da manutenzione, elevata durata d’esercizio anche in ambienti sporchi e difficili.

Dimensioni e modelli → Gamma completa di viti in acciaio e alluminio con filettatura trapezoidale, metrica, ACME e multiprincipio. Disponibili con passo, lunghezza e diametri differenti (da 3 a 50mm) con filettatura destra, sinistra o destra-sinistra per movimenti sincronizzati. Compatibili con madreviti standard e personalizzabili su richiesta.

Prodotti complementari → Abbina le madreviti in polimero dryspin per ottimizzare le prestazioni. Motori convenienti per un sistema completo pronto all’installazione.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0