Gamma di barre filettare dryspin

Che cos'è esattamente una barra filettata?

Panoramica barre filettate
Panoramica barre filettate

Rullatura della filettatura - il nostro standard

Tourbillonnage della filettatura - per dimensioni speciali


Barre filettate con 3 filettature differenti

Barra filettata con filettatura multiprincipio

Barra con filettatura multiprincipio

  • Filettatura destra, sinistra e inversa 
  • Acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio EN AW 6082
  • Diametro esterno da 4 a 20 mm
  • Passo da 2,4 a 100 mm
  • Geometria dryspin
Barra con filettatura trapezoidale

Barra con filettatura trapezoidale

  • Filettatura destra, sinistra e inversa 
  • Acciaio inossidabile, acciaio C15,  alluminio EN AW 6082
  • Diametro esterno da 6 a 50 mm
  • Passo da 1,5 a 8 mm
  • Filettatura monoprincipio o multiprincipio
Barra con filettatura metrica

Barra con filettatura metrica

  • Disponibile con filettatura destra e sinistra
  • Acciaio inossidabile AISI 304
  • Diametro esterno da 3 a 10 mm
  • Passo da 0,5 a 1,5 mm
  • Filettatura standard o fine

Ti serve una vite senza fine creata sulla base delle tue esigenze? Abbiamo la soluzione!

Configurazione di una barra filettata
  • Lavorazione dei codoli senza software CAD
  • Disegno quotato 2D e file 3D in formato STEP, generati direttamente online
  • Calcolo immediato del prezzo, con possibilità di ordinare online o richiedere un preventivo
Configurazione dell'azionamento lineare a vite
  • Assistenza nella selezione dell'attuatore lineare a vite più adatto per la tua applicazione
  • Calcolo della durata d'esercizio per la configurazione desiderata
  • Download in formato PDF con tutti i dettagli sull'applicazione desiderata

Barra filettata con filettatura multiprincipio

  • Maggiore durata d'esercizio grazie all'asimmetria della filettatura
  • Maggiore efficienza rispetto alle filettature trapezoidali convenzionali
  • Non sono irreversibili

Barra filettata con filettatura trapezoidale


Barra con filettatura metrica

  • Disponibile con filettature da M3 a M6
  • Disponibile con filettatura standard o con filettatura fine
  • Le filettature fini sono disponibili su richiesta

Hai bisogno di informazioni generali?

Vai alla panoramica

Tabella dimensioni della tecnologia per viti dryspin

  • Aggiornato costantemente
  • Chiara distinzione tra filettature multiprincipio e trapezoidali
  • Diametro da 4 a 50mm e passo da 0,5 a 100mm
  • Il contatto del nostro esperto
Tabella delle dimensioni

Tech up, cost down ...

Applicazioni dryspin

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza