Viti metriche

Principali vantaggi → Silenziose, esenti da manutenzione, elevata durata d’esercizio anche in ambienti sporchi e difficili.

Dimensioni e modelli → Viti con filettatura destra o sinistra in acciaio inox da M3 a M10. Diametri esterni da 3 a 10 mm con passo da 0,5 a 1,5 mm. Disponibili anche come soluzioni su misura.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!