Sistemi di alimentazione e cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione affidabili per la tecnologia scenica

Possibili applicazioni

Macchinari scenici

Vista tecnica 3D di un teatro con installazioni di palco, sedute e soffitto.

Illuminazione scenica

Prodotti igus per la tecnologia сценica: cuscinetti, boccole e catena portacavi in un supporto.
e-spool per microfono mono e stereo con Best of Show Award di AV Technology a ISE 2026.

Microfono su e-spool microphone

  • Trasmissione audio continua senza giunto rotante.
  • I cavi si possono sostituire facilmente.
  • Facile installazione salvaspazio, non è necessario alcun elemento portante supplementare.
  • Non sono necessari lavori manuali in quota
  • Disponibile con un cavo o nella versione stereo con due cavi per il collegamento di due microfoni

Bobina per cavi per e-chains senza giunto rotante

  • Guida diversi tipi di energia all'interno di un unico sistema: elettricità, dati, fibra ottica
  • La catena portacavi può essere flessa per una varietà di utilizzi
  • Silenziosi e con vibrazioni ridotte
  • Aggiungi o sostituisci i cavi facilmente
  • Su richiesta completamente cablato con cavi e connettori
  • Conforme alla norma DIN EN 17206 e al principio DGUV 315-390

sistemi a zig-zag

HMI news Zick Zack: sistema portacavi modulare con elementi arancioni su supporti metallici.
  • Silenziosi e con vibrazioni ridotte
  • Nessuna trazione sui cavi
  • Aggiungi o sostituisci i cavi facilmente
  • Guida diversi tipi di energia all'interno di un unico sistema: elettricità, dati, fibra ottica
  • Sistema personalizzato con corsa fino a 40m possibile

Sistema completo standard

Catena portacavi low-cost zig-zag per applicazioni industriali.

Versioni economiche senza cassa di guida

Cavi per la tecnologia teatrale e da palcoscenico

  • Cavi per piccoli spazi di installazione, sviluppati e testati per l'uso nelle nostre catene portacavi
  • Affidabilità grazie alla durabilità: testiamo i nostri prodotti nel nostro laboratorio di prova interno in modo che tu possa affidarti alla tua tecnologia.
  • Cavo bus nero discreto CFSPECIAL.381 come CAT6, CAT7 e cavo a 2 canali per applicazioni di controllo DMV

Tecnologia lineare per cursori fotocamera

  • I cursori semplici azionati manualmente possono essere assemblati individualmente con il nostro sistema lineare drylin W
  • Se sono richieste automazione, controllo remoto e maggiore precisione, offriamo assi lineari con trasmissione a cinghia dentata e il motore appropriato con sistema di controllo – come versione Advance conveniente o versione Professional di alta qualità.
Ai nostri componenti per slider per telecamere
Slider per camera drylin con guida W, asse ZLW, motore DC e unità di controllo D3 per tecnologia camera.

Cuscinetto rotante PRT per movimenti a 360°

  • Elegante e discreta: Black Edition in alluminio, verniciata nera, con elementi di scorrimento universali neri realizzati in iglidur JB:
    Giunto PRT-04 nero
  • Versione extra leggera a basso costo: plastica solida, composta per almeno il 97% da rigranulato:
Serie PRT-05, a basso costo, realizzata in materiale plastico
Due anelli girevoli neri igus PRT per stage technology.
Cuscinetto PRT in un proiettore per tecnologia scenica.

Cuscinetti autoallineanti montati su flangia

  • Best-seller: cuscinetto flangiato a quattro fori igubal KFSM con sede scomponibile:
  • Semplici e veloci da montare
  • La calotta sferica è in iglidur J con bassi coefficienti di attrito in funzionamento a secco e una tendenza allo stick-slip estremamente bassa.
Cuscinetto flangiato a quattro fori igubal KFSM
Supporto igubal KFSM-GT con inserto di scorrimento in plastica.
Argano per tecnologia scenica con raccordo arancione su una guida cavi o tubi.

Boccola bicomponente heavy duty

  • Elevata capacità di carico meccanico con usura ridotta
  • Economico grazie al processo di stampaggio ad iniezione
  • Funzionamento a secco esente da lubrificazione
Cuscinetto iglidur Q3E
Boccola liscia iglidur Q3E in plastica nera.
Piattaforma elevatrice a pantografo con bracci incrociati per palco o logistica.

Cuscinetti a strisciamento a basso gioco

  • Fino al 40% più convenienti rispetto ai cuscinetti metallici comparabili
  • Circa Riduzione del 40% del gioco rispetto a iglidur G
  • 100% esente da lubrificazione e manutenzione
cuscinetto a strisciamento iglidur G2
Boccola liscia iglidur G2 in plastica.
Vista esplosa di un dispositivo di input con modulo pulsante e manopola rotante.

Impiegati con successo dai nostri clienti

Allestimento scenico con upper machinery e americane luci al Royal Ballet and Opera di Londra.

25 anni di fedele servizio alla Royal Opera House di Londra

Aula moderna con soffitto in legno, facciata vetrata e vista sul verde esterno.

Guida cavi per installazione multimediale nell'auditorium GES-2

Tecnologia scenica con diversi portacavi e guide igus in varie applicazioni.

...e altre storie di successo


Testati per l'utilizzo nel laboratorio di prova

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza