Costruisci tu stesso uno slider per la telecamera

  • con un asse lineare drylin® con elementi scorrevoli a secco che non necessitano di manutenzione e funzionano in modo molto silenzioso grazie all'assenza di sfere
  • con il motore elettrico drylin® abbinato e il sistema di controllo opzionalmente con una catena portacavi E3, che garantisce una trasmissione affidabile dei media, con spazio per due cavi

Prodotti per lo slider della fotocamera

Slider della fotocamera_prodotti_2

Robuste guide scorrevoli

  • Profilo lineare con doppi alberi
  • Con fori filettati da 3/8"
  • Lunghezze fino a 1.500 mm
Prodotti_slider_della_fotocamera_1_

Guide scorrevoli estremamente leggere

  • Profili con grandi incavi con fori filettati da 3/8"
  • Lunghezze 500 / 1.000 mm
WSQ-06-30-CAM

Doppia rotaia WS

  • Doppia rotaia senza foro
  • Per filettatura e foro propri
  • Lunghezza rotaia fino a 4.000 mm
WW-10-30-10-SL

Guida lineare con foro liscio

  • Foro liscio ø 10 mm
  • Materiale elemento scorrevole: iglidur® J
  • Materiale: pressofusione di zinco
WW-10-30-15-SL-HKA

Con foro liscio e morsetto manuale

  • Materiale elemento scorrevole: iglidur® J
  • Foro liscio ø 10 mm per adattatore 3/8"
  • Materiale: pressofusione di zinco
WWE-10-40-20-SL

Con foro liscio e regolazione individuale del gioco

  • Materiale elemento scorrevole: iglidur® J
  • Foro liscio ø 10 mm per adattatore 3/8"
  • Materiale: pressofusione di zinco

Avanzata - alimentata elettricamente

  • Asse a cinghia dentata ZLW-B Basic con guida profilata drylin® W, cinghia dentata in neoprene, trasmissione in acciaio quadrato e albero di rinvio
  • Motore drylin® E DC con ingranaggio cilindrico, flangia 37 mm, coppia nominale 1,50 Nm
  • Unità di controllo motore D3 per motori DC, funzionamento con finecorsa o tramite assorbimento di corrente, rotazione sinistra-destra e controllo della velocità direttamente sull'alloggiamento

Professionale - alimentato elettricamente

  • Asse a cinghia dentata standard ZLW-S con guida profilata drylin® W, cinghia dentata in poliuretano rinforzato in acciaio, alberi monoblocco in acciaio rivestito
  • Motore drylin® E DC con ingranaggio cilindrico, flangia 37 mm, coppia nominale 1,50 Nm
  • Unità di controllo motore D3 per motori DC, funzionamento con finecorsa o tramite assorbimento di corrente, rotazione sinistra-destra e controllo della velocità direttamente sull'alloggiamento

Manuale

Configuratore drylin per cursore e icona della telecamera

Motorizzato

Cursore della fotocamera e configuratore delle icone drylin E

Altri prodotti interessanti per lo slider della fotocamera

SelezionaElimina ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

Integrare la catena portacavi e guidare i cavi in modo sicuro

  • Funzionamento estremamente silenzioso: max. 38 dB(A)
  • Accesso rapido e semplice al cavo grazie al principio di chiusura a cerniera
  • Facile da accorciare e allungare
  • Accesso rapido al cavo grazie al principio di chiusura a cerniera
drylin_curvo_VA2

Guida lineare curva drylin® W

  • Direzioni di curvatura variabili (convessa, concava, curva)
  • Guide lineari abbinate
  • Possibilità di curvatura in base a raggio, lunghezza rotaia, cuscinetto/slitta, fissaggio
  • Servizio di progettazione personalizzato

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza