Cambia lingua :

Il sistema E3 unisce passo piccolo, funzionamento silenzioso, bassa rumorosità, stabilità, installazione semplice e convenienza. L'elemento a molla come connettore sostituisce il principio del foro di spillo e impedisce movimenti relativi tra i giunti. In questo modo si ottiene una quasi totale assenza di usura (camera bianca). Per ridurre i costi di produzione e assemblaggio, la fascia a molla non è montata singolarmente, ma in una lunghezza di dieci maglie della catena.
e applicazioni tipici
Produzione e lavorazione di semiconduttori, ottica, macchine pick-and-place, tecnologia di trasporto, tecnologia di misurazione, stampanti e plotter, applicazioni in camera bianca, ingegneria meccanica generale

altezza interna hi: 10 mm
larghezza interna Bi: 20 - 60 mm
raggio di curvatura R: 15 - 48 mm
passo: 16,7 mm

altezza interna hi: 15 mm
larghezza interna Bi: 20 - 60 mm
raggio di curvatura R: 32 - 75 mm
passo: 16,7 mm

altezza interna hi: 22 mm
larghezza interna Bi: 20 - 60 mm
raggio di curvatura R: 44 - 75 mm
passo: 16,7 mm

Classificazione IPA - Rapporto IG0704-400: Classe ISO 1, secondo la norma DIN EN ISO 14644-1 per il sistema E3, serie E3.15.040.075.0 a v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

PremioiF - Design 2005

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h