Cambia lingua :

Per mantenere le emissioni di rumore in produzione il più basse possibile, hai bisogno di macchine che funzionino senza intoppi. Le nostre catene portacavi consentono un processo di produzione silenzioso e senza problemi. Il movimento silenzioso è realizzato attraverso la combinazione di una bassissima tendenza a vibrare e una bassa emissione di rumore. L'alimentazione di energia e-skin® ha la specifica ISO Classe 1 per l'idoneità alla camera bianca, in modo che possa essere utilizzata anche in aree con aria assolutamente pulita. Il meccanismo di apertura semplice e richiudibile consente una manutenzione e un'ispezione senza complicazioni dei cavi utilizzati.
Settori e applicazioni tipici: industria dei semiconduttori, industria delle stampanti/plotter, per applicazioni con le massime accelerazioni...

Generazione attuale
Silenzioso da 32 dB(A) e basse vibrazioni

Modello precedente dell'E6.1
Silenzioso 37 dB(A) e per piccoli raggi di curvatura

Design modulare per applicazioni

alimentazione di energia per

Protezione contro sporco leggero, trucioli di saldatura e influenze ambientali

Leggero, altamente flessibile e con basse vibrazioni

Altamente dinamico e adatto per camere bianche

Programma di riciclaggio Chainge® per catene energetiche
Contribuisci a ridurre i rifiuti di plastica e a migliorare il riciclaggio nel settore.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h