Cambia lingua :

Oltre alla sua lunga durata, il sistema E6 offre numerosi altri vantaggi. Ad esempio, è caratterizzato da un funzionamento estremamente silenzioso ea basse vibrazioni, il che lo rende un buon abbinamento per il concetto di azionamento a basse vibrazioni del motore lineare. Il cosiddetto effetto poligono, che può verificarsi quando si svolge un'alimentazione di energia, è ridotto al minimo. L'emissione di rumore estremamente bassa è confermata in una perizia di TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Settori e applicazioni tipici
tecnologia per camere bianche, palcoscenici e teatri, macchine da stampa, automazione, macchine utensili, macchine di misura, industria dei semiconduttori, tecnologia medica, industria elettronica, macchinari edili generali

altezza interna hi: 29 mm
larghezza interna Bi: 30 - 120 mm
raggio di curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 22 mm

altezza interna hi: 35 mm
larghezza interna Bi: 30 - 120 mm
raggio di curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 25 mm

altezza interna hi: 40 mm
larghezza interna Bi: 40 - 300 mm
raggio di curvatura R: 63 - 200 mm
passo: 27,8 mm

altezza interna hi: 52 mm
larghezza interna Bi: 40 - 300 mm
raggio di curvatura R: 75 - 250 mm
passo: 30 mm

altezza interna hi: 62 mm
larghezza interna Bi: 50 - 400 mm
raggio di curvatura R: 115 - 350 mm
passo: 50 mm

altezza interna hi: 80 mm
larghezza interna Bi: 50 - 600 mm
raggio di curvatura R: 150 - 450 mm
passo: 65 mm

altezza interna hi: 80 mm
larghezza interna Bi: 50 - 600 mm
raggio di curvatura R: 150 - 450 mm
passo: 65 mm

altezza interna hi: 28 mm
larghezza interna Bi: 30 - 120 mm
raggio di curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 22 mm

altezza interna hi: 40 mm
larghezza interna Bi: 62 - 70 mm
raggio di curvatura R: 75 - 200 mm
passo: 27,8 mm

altezza interna hi: 52 mm
larghezza interna Bi: 40 - 300 mm
raggio di curvatura R: 75 - 250 mm
passo: 30 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h