Cambia lingua :

I nuovi cuscinetti a ralla iglidur PRT presentati quest'anno dimostrano l'ulteriore sviluppo dei cuscinetti a ralla esistenti, con particolare attenzione alle tipologie compatte, alle funzioni aggiuntive e all'utilizzo di materiali sostenibili.
La gamma di prodotti è stata ampliata appositamente per includere soluzioni per spazi di installazione ristretti, versioni con sistema di bloccaggio per un posizionamento preciso e versioni con un'elevata percentuale di pellet riciclati. Tutti i cuscinetti della ralla di rotazione sono progettati per un funzionamento senza lubrificazione e consentono un utilizzo con manutenzione minima.
I seguenti nuovi prodotti offrono una panoramica degli ultimi sviluppi e delle relative specifiche tecniche.
Tecnologia all'avanguardia, costi ridotti: con i cuscinetti a ralla igus puoi ottenere entrambi i risultati.

Un kit di sostituzione della scanalatura iglidur® PRT-07 consente il fissaggio flessibile dei cuscinetti a ralla e può essere utilizzato sia nel cuscinetto a ralla PRT-07 che in progetti personalizzati dai clienti. Una gola adatta viene lavorata nel rispettivo componente, nella cui scanalatura viene posizionato e fissato il tassello di scorrimento.
Le istruzioni precise per la lavorazione sono contenute nelle nostre istruzioni di montaggio.

Il cuscinetto ralla iglidur® PRT-07-300 con diametro di 300 mm ha una gola pre-lavorata per un fissaggio flessibile con gli elementi di scorrimento. Ciò consente alla ralla a sfere di essere facilmente integrata in diversi progetti e adattata in caso di modifiche o estensione dell'applicazione.

Il cuscinetto a ralla iglidur® PRT-01-ART con dispositivo di bloccaggio integrato consente il fissaggio sicuro di posizioni di rotazione definite. Il bullone di bloccaggio integrato fissa il cuscinetto di rotazione con incrementi di 90° e raggiunge una forza di tenuta fino a 700N.
Grazie al dispositivo di fissaggio integrato, non sono necessari elementi di bloccaggio o fissaggio aggiuntivi. Ciò riduce il numero di componenti ed il tempo di montaggio e consente una semplice integrazione in diversi design.

Il cuscinetto a ralla iglidur® PRT-04 con pignone integrato combina un cuscinetto a ralla e un azionamento in un'unica unità compatta. La trasmissione a catena diretta tramite una catena portacavi a rulli standard rol e-chain® riduce il numero di componenti richiesti e lo sforzo di montaggio.
La dentatura della rol e-chain® 06B-1 consente una semplice integrazione nei progetti esistenti.

Con il iglidur® PRT-04 a bloccaggio preciso, igus amplia la serie PRT-04 con una versione per applicazioni con posizioni definite. Il meccanismo di bloccaggio integrato consente di bloccare i punti con incrementi di 90° e garantisce un fissaggio senza giochi del movimento rotatorio.
Il cuscinetto della ruota dentata ha un design compatto e fa parte del sistema modulare della serie PRT-04. Ciò significa che può essere integrato in modo flessibile nei progetti esistenti e combinato con altri componenti.
La forza di tenuta massima del bloccaggio è di 700 N. Gli elementi di scorrimento sostituibili consentono la personalizzazione e contribuiscono a prolungare la durata di vita del prodotto. Il funzionamento è completamente esente da lubrificazione e pertanto richiede una manutenzione minima.
Le aree di applicazione tipiche sono l'ingegneria meccanica e l'automazione, dove è richiesto un posizionamento ripetibile.

Con il iglidur® PRT-05 Kompact, igus amplia la serie PRT-05 con una versione eccezionalmente compatta, ideale per applicazioni con spazio di installazione limitato. Il design ottimizzato con anello esterno ridotto rende il cuscinetto della ruota dentata particolarmente adatto a situazioni di installazione in cui non è possibile utilizzare soluzioni standard.
Il modello PRT-05-94-PC-CP-AL combina una struttura leggera di soli 80 g con dimensioni di installazione compatte di 122 mm di diametro. Al contempo, rappresenta una alternativa economicamente vantaggiosa all'interno della serie.
Realizzato con almeno il 75% di materiale riciclato e progettato per un funzionamento senza lubrificazione, il cuscinetto consente un utilizzo a bassa manutenzione. Le applicazioni tipiche si trovano nell'ingegneria meccanica, nell'automazione e nella progettazione di strutture compatte con spazio di installazione limitato.

Con il iglidur® PRT-05-94-PC, igus amplia la sua collaudata serie di girevoli a basso costo con una dimensione di installazione maggiore, rispondendo così alle esigenze di numerosi utenti. Il cuscinetto a sfera per la ralla di rotazione, realizzato in plastica solida, offre cuscinetti a sfera resistenti e leggeri, e si distingue per un design semplificato composto da soli due componenti. Ciò rende il cuscinetto ideale per applicazioni in cui sono richiesti carichi più elevati e un diametro maggiore. Essendo prodotto con almeno il 75% di materiale riciclato, il PRT-05-94-PC contribuisce all'uso sostenibile delle risorse e soddisfa i moderni requisiti di rispetto dell'ambiente. Testato nel laboratorio interno di igus, il cuscinetto dimostra un'elevata capacità di carico, in particolare con carico assiale, ed è quindi ideale per pannellature, pannelli di controllo o regolazioni di display dove robustezza e durata sono di primaria importanza.

Il nuovo iglidur® PRT-02-20-AL-DRI consente un montaggio semplice e affidabile. Grazie all'anello distanziatore integrato, il cuscinetto della corona dentata può essere montato direttamente e a filo su superfici piane, senza necessità di ulteriori intagli o tagli. Ciò riduce lo sforzo di elaborazione e semplifica l'installazione. Il cuscinetto si basa sul collaudato design PRT-04 con anello distanziatore ed è disponibile in varie misure, in modo da poter essere utilizzato in modo flessibile in diverse applicazioni. La tecnologia dei cuscinetti a strisciamento autolubrificanti garantisce un funzionamento senza manutenzione e contribuisce a una soluzione ecologica e a risparmio di risorse.

Con il iglidur® PRT-02-20-AL-CP, igus lancia una soluzione particolarmente compatta, robusta e leggera, ideale per installazioni in spazi ristretti. In quanto alternativa economica al modello PRT-04-CP, il PRT-02-AL-CP offre un risparmio senza compromettere le prestazioni. Inoltre, il cuscinetto richiede nessuna lubrificazione, il che non solo consente di risparmiare risorse, ma contribuisce anche positivamente alla tutela dell'ambiente. Il modello PRT-02-AL-CP combina design compatto, sostenibilità e affidabilità, risultando ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato e al contempo è richiesta un'elevata capacità di carico.

Ora è possibile personalizzare anche i dispositivi di arresto
Il modello PRT-05-15-PC-TS-360 è composto da componenti stampati a iniezione, economici da produrre e facili da assemblare. Il design semplice garantisce una struttura leggera e resistente. Il fermo angolare integrato consente movimenti rotatori di serie e può essere personalizzato su richiesta. I materiali iglidur P4 e iglidur M260 sono stati selezionati in quanto hanno dimostrato le migliori prestazioni nei test e offrono una lunga durata.

Scopri in pochi minuti quale cuscinetto a ralla PRT è la scelta migliore per la tua specifica applicazione. Puoi anche scoprire quanto dureranno i nostri cuscinetti a ralla PRT nella tua applicazione e quindi selezionare il cuscinetto a ralla con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Con la nostra newsletter non ti perderai più nessuna novità da igus. Resta sempre aggiornato sulla nostra azienda e sulle motion plastics. Scopri in anteprima le novità di prodotto, le applicazioni più interessanti, i rapporti dal laboratorio e molto altro ancora.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h