Cos'è iglidur?

Granuli con lubrificante solido sotto la lente.

Di cosa sono fatti i materiali iglidur?

Polimeri di base

Fibre e cariche

Lubrificanti solidi

Cuscinetti iglidur sotto la lente d’ingrandimento.

Come funziona l'autolubrificazione?


Test di usura: iglidur a confronto con altre materie plastiche

Confronto dell’usura: iglidur J mostra la minor usura, molto sotto POM, PEEK, PA66+CF+PTFE e PA66.
  • Rotazione
  • Velocità v = 0,3m/s
  • Carico p = 1N/mm²
  • Materiale dell'albero: AISI 304

Altri cuscinetti a strisciamento in plastica e relative specifiche

POM

PA66

PEEK

Specifiche dei nostri materiali iglidur

Simbolo di alta velocità di scorrimento con un corridore stilizzato.

Velocità superficiale

Limiti di carico

Coefficiente di attrito

Macchina bianca con ruote e pala su sfondo arancione.

Resistente all'usura

Temperature ammesse

Materiale per albero con due sezioni cilindriche dell’albero.

Istruzioni di montaggio

I cuscinetti a strisciamento iglidur sono conformi alla direttiva RoHS?

Scatola campione iglidur con esempi di cuscinetti a strisciamento e scheda comparativa.

Campione omaggio - cuscinetti a strisciamento iglidur

Provette con granuli in cinque colori.

Tutti i materiali nel dettaglio

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza