Calcolo della durata utile dei cuscinetti a sfera

Calcolatore di durata

Calcola la durata d'esercizio dei cuscinetti a sfere

Sistema Esperto per rulli di guida

Sistema Esperto per rulli di guida xiros®

Calcolo online della durata d'esercizio del cuscinetto a sfera

Calcolo della durata d'esercizio del cuscinetto: esempio

  • Unità: mm
  • Dimensioni di installazione: 6000
  • Diametro interno (d1): 10
  • Diametro esterno (d2): 26
  • Larghezza (b1): 8
  • Carico radiale max.: 20N
  • Velocità: 400 giri/min
  • Temperatura min.: -10°C
  • Temperatura max.: 50°C
  • Senza metallo
  • Quanto dura il cuscinetto a sfera? Durata d'esercizio prevista: 20.913 ore

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza