Rulli per penne nei nastri trasportatori - esenti da manutenzione e lubrificazione

Rullo a lama A181 per guida e deviazione del nastro.

Cosa troverai in questa pagina:

Vantaggi dei nostri rulli per penne dei nastri

  • Per una flessione del nastro particolarmente stretta
  • Esente da manutenzione e lubrificazione
  • Adatto al contatto diretto con gli alimenti
  • Nessuna contaminazione del prodotto da lubrificanti
  • Durevole e resistente all'usura
  • Design igienico senza rulli a sfere o ad aghi
  • Resistente alle temperature e alle sostanze chimiche
  • Facile da pulire
  • Conveniente

Dove vengono già utilizzati con successo i rullini per nastri trasportatori?

Nastro trasportatore e unità sensore in un impianto di produzione.
"I nostri sistemi sono utilizzati in tutto il mondo e non si guastano. I rullini in iglidur funzionano in modo semplice e non presentano praticamente alcuna usura percettibile. Sono anche facili da montare e i nostri clienti non devono perdere tempo nella loro manutenzione."

Jürgen Werner

Ingegnere progettista, Krones AG

Test di usura di diversi materiali iglidur: risultati del laboratorio di prova

Usura di diversi materiali per rollers a 0,3 e 0,3 m/s e a 1 MPa e 2 MPa.
Grafico dell’usura di diversi materiali per rollers: l’acciaio inox 304 mostra meno usura dell’alluminio cromato duro.

Applicazione nella lavorazione alimentare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza