Cambia lingua :

Cobot, robot delta, braccio robotico e molto altro ancora...
Automatizzare i processi di bassa complessità, con una rapida integrazione nei sistemi esistenti e un rapido ritorno sull'investimento? Questo è l'obiettivo dei nostri prodotti di "Low Cost Automation".

Condizioni ambientali aggressive (pulizia, temperature estreme, polvere e sporco), elevati standard igienici, lunga durata in funzionamento continuo, regolazioni di formato rapide e flessibili... Le esigenze nei settori del packaging, alimentare e delle bevande sono molteplici. Qui puoi scoprire di più sull'utilizzo delle nostre motion plastics da parte dei nostri clienti.

Soprattutto in un settore che dipende da una lavorazione precisa e veloce con la massima purezza ed economicità, la combinazione di kolsterizzazione e materie plastiche ad alte prestazioni dovrebbe diventare lo standard...
I cuscinetti iglidur® e la tecnologia lineare drylin® vengono messi a dura prova nel più grande laboratorio di prova per materie plastiche del settore. Tra le altre cose, vengono testati per la resistenza agli agenti chimici (ad esempio detergenti), il carico continuo e il funzionamento silenzioso. I risultati vengono inseriti nei nostri strumenti per il calcolo della durata d'esercizio e consentono di formulare previsioni precise sulla durata.
Su richiesta, igus® esegue anche test presso i clienti per testare l'utilizzo dei prodotti in condizioni molto specifiche.

Scatola campioni XL
Con l'espositore igus® avrai sempre a portata di mano le motion plastics per il tuo settore.

igus blog
Argomenti e tendenze nell'industria del packaging. Scoprili ora nel nostro blog.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h