Cambia lingua :
... e molto altro ancora.

Regolazione della corsia presso Rivella AG
I riduttori Apiro vengono utilizzati per una regolazione semplice e sincronizzata della corsia presso l'impianto di imbottigliamento Rivella in Svizzera. Il sistema può ora essere regolato per bottiglie da 0,2 litri, 0,5 litri e 1,0 litri con la semplice pressione di un pulsante.

I moderni sistemi di imballaggio devono affrontare una varietà di requisiti, che vanno dai processi di pulizia intensiva alle estreme variazioni di temperatura, fino all'intasamento dovuto a polvere e sporco nell'ambiente macchina. I nostri prodotti per l'industria dell'imballaggio includono cuscinetti anticorrosione con basso assorbimento di umidità e materiali ad alte prestazioni per temperature estreme. Grazie alla loro funzione di esenzione da lubrificazione, funzionano in modo affidabile e senza manutenzione nelle seguenti applicazioni, anche in caso di intasamento da polvere, adesivo o paraffina.
Tecnologia dei cuscinetti per la pulizia quotidiana con vapore, alta pressione e agenti chimici in un impianto di riempimento per yogurt
Robot pick and place senza lubrificazione e manutenzione nella linea di confezionamento per integratori alimentari
Cuscinetti in un impianto di imbottigliamento che utilizza soluzioni leggermente alcaline e acide, disinfettanti e acqua calda
Cuscinetti ad alte prestazioni per variazioni di temperatura da -100°C a +250°C nei birrifici
Cuscinetti in plastica robusti con elevata umidità e pulizia giornaliera nella linea di riempimento PET
I cuscinetti lineari senza lubrificazione funzionano in modo affidabile sulla testina di stampa a getto d'inchiostro nonostante l'elevata produzione di polvere
Cuscinetti a rulli affidabili grazie ai cuscinetti a strisciamento senza adesione nella tecnologia dei trasportatori
Asse a cinghia dentata per il trasporto senza guasti di prodotti con elevato contenuto di paraffina nei sistemi di confezionamento di candele
I severi requisiti di "Hygienic Design" nell'industria alimentare e delle bevande si riflettono in normative severe come la FDA americana o il Regolamento CE europeo. In questi esempi applicativi, soddisfiamo gli elevati standard del settore con i nostri cuscinetti completamente esenti da lubrificazione, facili da pulire e resistenti agli agenti chimici. Ad esempio, a contatto diretto con salumi, prosciutti e formaggi o durante il confezionamento di frutta e verdura, prevengono la contaminazione dei prodotti sensibili, in funzionamento continuo in sistemi altamente dinamici.
Cuscinetti speciali igienici nella corsa lineare delle unità di tappatura dell'impianto di imbottigliamento KHS
La tecnologia vite/madrevite dryspin consente di risparmiare 3.000 sterline all'anno per macchina nella sigillatrice per vassoi di Ishida
Catena portacavi dal design igienico negli impianti di affettatura ad alte prestazioni
Catena portacavi dal design igienico negli impianti di affettatura ad alte prestazioni
I rullini per nastri trasportatori senza lubrificazione impediscono la contaminazione del prodotto nei sistemi di trasporto per prodotti a base di carne
Cuscinetti ad alte prestazioni per variazioni di temperatura da -100°C a +250°C nei birrifici
Tecnologia dei cuscinetti su misura per pesatrici multitesta sensibili all'igiene
Veloce, sempre più veloce. Nel settore dell'imballaggio sono richiesti sistemi sempre più efficienti e altamente automatizzati, in grado di garantire una lunga durata in funzionamento continuo sette giorni su sette. In questo contesto competitivo, le prestazioni delle macchine dipendono dalla tecnologia dei cuscinetti, che deve garantire in modo affidabile i numerosi movimenti di rotazione, spinta o rotolamento in tutte le stazioni. In questi esempi applicativi, i clienti si affidano a una tecnologia dei cuscinetti robusta, resistente all'usura e durevole e a un'alimentazione per macchine da taglio, sistemi di pulizia e riempimento o per la tecnologia di trasporto.
I cuscinetti sferici igubal aumentano l'efficienza del birrificio trappista Chimay in Belgio
Durata minima di 14.000 ore: boccole nelle macchine per stampaggio a soffiaggio di KHS
Dischi dentati a stella universali con cuscinetti speciali per ridurre i tempi di cambio con funzionamento continuo
Cuscinetti lineari durevoli e senza lubrificazione per carichi elevati in macchine da taglio ad alta velocità
Affidabili nel funzionamento continuo: cuscinetti igienici in un impianto di imbottigliamento ad alta velocità
I rulli in plastica nelle ruote dentate a stella raddoppiano la durata utile, garantendo una bassa usura in caso di funzionamento continuo
I rullini per penne in plastica negli impianti di produzione di bevande funzionano senza guasti in tutto il mondo e sono incredibilmente resistente all'usura
Affidabile asse a cinghia dentata in un potente sistema per la pulizia e il riempimento dei fusti
Robusta tecnologia dei cuscinetti per svitare e svuotare 60.000 bottiglie all'ora
Confezionatrice per pane con cicli di lavorazione elevati: senza cavi rotti grazie ai sensori intelligenti
I sistemi altamente flessibili sono più richiesti che mai nel settore del packaging. Le regolazioni del formato svolgono un ruolo chiave negli sforzi per progettare singole unità macchina come etichettatrici, sistemi di riempimento o unità di trasporto nel modo più modulare possibile per una facile integrazione nei sistemi esistenti. In queste storie di successo, i nostri assi lineari resistenti alla flessione sono stati utilizzati per numerose regolazioni laterali, verticali o trasversali in un'ampia varietà di sistemi di confezionamento: dalle semplici operazioni di regolazione manuale con pinza manuale alle regolazioni del formato automatizzate coordinate dal sistema di controllo motore.
Semplice ed efficiente: regolazione del formato sui nastri trasportatori con riduttori modulari Apiro
Profili a doppio albero resistenti alla torsione per la regolazione del formato nella tecnologia di ispezione Krones
Regolazione dell'unità di etichettatura da 600 kg in un impianto di imbottigliamento con asse lineare drylin
Cuscinetti durevoli ed economici per l'automazione della regolazione del formato negli inseritori di vassoi
Regolazione affidabile del formato dei rulli di guida o dei sensori di ingresso e uscita nelle etichettatrici
Posizionamento preciso nelle etichettatrici a 1.000 bottiglie al minuto
Assi lineari per numerose regolazioni laterali e in altezza nei moderni sistemi di collaudo e confezionamento
Tavole lineari con vite di comando motorizzata per numerose attività di regolazione nelle linee di confezionamento in pellicola
Posizionamento sicuro della testa di riempimento da 80 kg nell'impianto di riempimento
Con elevate prestazioni delle macchine in funzionamento continuo e tempi stretti, i sistemi di imballaggio non devono mai guastarsi. Se un cuscinetto si usura inaspettatamente, possiamo fornire una soluzione. Per garantire che la nostra tecnologia dei cuscinetti possa essere integrata nel modo più flessibile possibile nei concetti di macchina esistenti, offriamo la nostra gamma di guide lineari drylin e i nostri cuscinetti a strisciamento iglidur come un semplice sistema modulare, con cui è possibile progettare e installare rapidamente sistemi completi personalizzati. Questo rende la sostituzione con i nostri cuscinetti esenti da lubrificazione e manutenzione per l'industria dell'imballaggio un gioco da ragazzi.
Affidabile asse a cinghia dentata in un potente sistema per la pulizia e il riempimento dei fusti
Asse a cinghia dentata individuale dal sistema modulare per macchina termoformatrice
Cuscinetti su misura per moduli di presa del sistema di prodotti modulari drylin
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h