Affidabili nel funzionamento continuo: cuscinetti igienici in un impianto di imbottigliamento ad alta velocità

Dal distributore di tazze al prodotto finito: iglidur consente elevate velocità di ciclo e funzionamento continuo

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinetti iglidur e guide per alberi drylin
  • Requisiti: erano necessari componenti di cuscinetti che funzionassero in modo affidabile in funzionamento continuo e fossero completamente esenti da
  • lubrificazione emanutenzione. Settore: tecnologia di imballaggio, sistemi
  • di riempimento Successo per il cliente: utilizzando cuscinetti a strisciamento iglidur con lubrificanti solidi incorporati, non è richiesta alcuna lubrificazione esterna. Consentono elevate velocità di ciclo in funzionamento continuo.

Problema da risolvere

Soluzione

Immagine 1: Il distributore di bicchieri estrae i bicchieri dal magazzino generando un vuoto e li posiziona su un piatto girevole per il processo di riempimento.

Immagine 2: Le tazze vengono sollevate nella stazione di dosaggio e riempimento, dopodiché una valvola rotante si apre e fa entrare il materiale nelle tazze.

Immagine 3: Un distributore di coperchi utilizza il vuoto per rimuovere il singolo coperchio da un caricatore ed esegue un movimento rotatorio per posizionarlo con precisione sulla tazza.

Immagine 4: Un portautensili raffreddato ad acqua consente la sigillatura con posizionamento ad alta precisione con ampio spazio utilizzabile e temperature elevate fino a 300°C.

Immagine 5: I coperchi vengono etichettati utilizzando un dispositivo a getto d'inchiostro a 2 testine.

Immagine 6: Infine, le tazze vengono trasportate verso l'alto in modo sincronizzato tramite un'unità di sollevamento. Qui vengono spinte in modo sincronizzato su un nastro trasportatore.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza