robolink-apiro-banner

Costruisci i tuoi sistemi di automazione: semplici, modulari, ampliabili in modo flessibile

drygear® Apiro riduttore modulare

  • regolazione della corsia,
  • attività di spinta,
  • cambi con diversi rapporti,
  • ralle di rotazione e assi rotanti

20 esempi di applicazioni per il sistema di riduttori modulari

iDeaS per l'installazione di riduttori

Kit di base Apiro®

Kit di base Apiro®
  • Riduttore con rapporto 32:1 con motore Nema 17 con encoder e connettore
  • Per tavole rotanti o movimento asse rotante
  • Esempi di applicazioni: area di laboratorio o attività di assemblaggio
Apiro assi per movimenti rotatori
  • Asse a sbalzo accoppiato con riduttore e motore Nema 17
  • Consente diverse corse nell'applicazione
  • Elementi cremagliera e pignone inclusi
Applicazione spintore
  • Riduttore con rapporto 64:1 e motore Nema 23
  • Lunghezza corsa possibile fino a 1 m
  • Esempio di applicazione: serre, regolazioni di finestre e altre regolazioni per mobili come finestre, porte, armadi
Applicazione spintore
  • Asse a sbalzo accoppiato a un riduttore e motore Nema 17
  • Esempio di applicazione: procedure di press-fit durante l'assemblaggio
  • Fino a 25 N possibili
Procedura di piantaggio
  • Profilo multifunzionale collegato a un riduttore con rapporto 32:1 e motore Nema 17
  • Esempio di applicazione: settore dell'imballaggio, ad esempio per nastri trasportatori
Regolazione allineamento
  • Due riduttori con rapporto 32:1 collegati da un profilo multifunzione e un motore Nema 17
  • Esempio di applicazione: porte avvolgibili
Movimento rotatorio
  • Ampliamento delle linee di produzione parzialmente automatizzate
  • Per applicazioni a spinta e a rulli
Applicazione con spintore apiro®
  • Sistema assemblato; riduttore con tavola girevole e asse a sbalzo
  • Installato su un robot lineare drylin
  • Esempio di applicazione: logistica, attività di smistamento, agricoltura verticale
Pick and place
  • Combinazione di riduttori e assi a sbalzo con profilo multifunzionale e catena portacavi igus Esempio
  • di applicazione: attività di pick and place, ad esempio per distributori automatici, agricoltura verticale, farmacie
robot cartesiani
  • Riduttore accoppiato con rapporto 64:1 e motore Nema 17
  • Esempi di applicazioni: Regolazioni dell'altezza, ad esempio per cappe aspiranti o lampade
Regolazione altezza
Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Riduttore con perno di trasmissione

Riduttore per robot con codolo di comando

Riduttore con profilo multifunzionale

Riduttori conici

Riduttore dal design igienico

Accessori

Collegamento all'output di un azionamento e di una vite senza fine

Inviate la vostra richiesta

I riduttori e i componenti in sintesi

Riduttore con tavola girevole

Riduttore con giunto

Riduttore con giunto

Asse a sbalzo

Asse a sbalzo con doppio asse

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza