Madreviti dryspin - nuovi prodotti

Angolo di compensazione fino a 30° reso semplice

Viti senza fine

Madrevite sferica 2.0

  • Alloggiamento in due parti per una maggiore precisione, minor gioco assiale rispetto alla versione precedente
  • Facile da sostituire: dimensioni di montaggio come i sistemi standard con guida a calotta sferica, concept study nella dimensione della filettatura DS16x5
  • Capacità di carico assiale oltre 10 volte superiore rispetto al modello precedente (EFOM)
  • Alloggiamento in alluminio e in plastica solida disponibili come opzioni
  • Dimensioni filettatura: DS12X3, DS14X4, DS16X5, DS16X10, DS18X4

Madreviti stampate a iniezione con filettatura rilavorata

Viti senza fine

Nuovo passo DS8x4-RH (filettatura lavorata)

  • Funzionamento silenzioso grazie alle tolleranze di produzione più strette e alla geometrie dei denti arrotondate, le madreviti possono avere anche i piani anti rotazione come standard
  • Produzione economicamente vantaggiosa con lo stampaggio a iniezione
  • Usura inferiore fino al 25% rispetto a POM+PTFE (dimensioni 10x3)
  • Nessun grasso o olio nell'azionamento a vite e lunga durata d'esercizio grazie al design asimmetrico brevettato 
  • Tool di calcolo online per la durata di servizio

Madreviti lavorate da semilavorato

Viti senza fine

Nuova passo con DS8x4-RH

  • Funzionamento più fluido grazie a tolleranze di produzione più strette e geometria del dente arrotondata come versione standard
  • Fino al 50,9% più conveniente rispetto al metallo
  • Madreviti
  • Usura inferiore fino al 25% rispetto a POM+PTFE (dimensioni 10x3)
  • Nessun grasso o olio lubrificante nell'azionamento a vite
  • Tool di calcolo online per la durata di servizio

Una filettatura alla volta

Viti senza fine

Più scelta per diametri di 8 mm


Ampliamento della gamma di prodotti con filettatura tonda

Viti senza fine

Più scelta... lunga durata


Madreviti lavorate da semilavorato

Madreviti

Nuovo passo con DS10x5-RH 

  • Funzionamento più fluido grazie a tolleranze di produzione più strette e geometria dei denti arrotondata di serie 
  • Costo fino al 50% inferiore rispetto alle madreviti metalliche 
  • Fino al 25% in meno di usura rispetto a POM+PTFE (dimensioni 10x3): igus.eu/dryspin-test-reports 
  • Nessun grasso o olio nel sistema vite e madrevite e vita utile elevata grazie all'asimmetria brevettata 
  • Calcolo online della durata d'esercizio dell'azionamento a vite

Madreviti stampate a iniezione con filettatura rilavorata

Madreviti

Nuovo passo DS10x5-RH


Ampliamento della gamma di prodotti con la nuova geometria della madrevite dryspin

Madreviti

PTFE free, intercambiabile

  • Silenzioso grazie alla geometria arrotondata della filettatura e con una durata maggiore del 30% grazie alla geometria asimmetrica della filettatura dryspin.
  • Bassi costi di sostituzione grazie alle dimensioni di collegamento identiche: non è necessaria alcuna riprogettazione 
  • Serie di test in corso nel nostro laboratorio di prova
  • Funzionamento senza lubrificazione, PTFE e PFAS free.

Ampliamento della gamma di prodotti

Viti senza fine

Ampliamento della gamma di prodotti delle chiocciole per viti di comando

Madreviti

Nuove dimensioni della madrevite in iglidur JPF

Madreviti
  • Ora anche in: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Silenzioso grazie alla geometria della filettatura e vita utile maggiore grazie alla geometria asimmetrica della filettatura dryspin.
  • Durata di servizio fino al 30% superiore grazie all'asimmetria della filettatura - stessi valori di attrito e usura del nostro versatile iglidur J
  • Serie di test in corso nel nostro laboratorio di prova
  • Funzionamento senza lubrificazione, PTFE free e testato per la presenza di PFAS.

Ampliamento della gamma di prodotti

Viti senza fine

Ampliamento della gamma di prodotti delle chiocciole per viti di comando

Madreviti

Ampliamento della gamma di prodotti per madreviti filettate stampate ad iniezione

Madreviti

Nuovo materiale per madreviti iglidur JPF

Madreviti
  • Silenzioso grazie alla geometria della filettatura e vita utile maggiore grazie alla geometria asimmetrica della filettatura dryspin.
  • Durata di servizio fino al 30% superiore grazie all'asimmetria della filettatura - stessi valori di attrito e usura del nostro versatile iglidur J
  • Serie di test in corso nel nostro laboratorio di prova
  • Funzionamento senza lubrificazione, PTFE free e testato per la presenza di PFAS.

Nuove dimensioni della chiocciola con precarico a gioco ridotto

Madreviti
  • Gioco assiale minimo costante per un'elevata precisione di posizionamento.
  • Più conveniente rispetto alla madrevite ZB grazie al minor numero di componenti e al processo di produzione tramite stampaggio a iniezione.
  • Minor gioco assiale grazie alla madrevite con precarico a molla
  • L'azionamento a vite non richiede grasso o olio

Nuove dimensioni della chiocciola con gioco zero con gioco ridotto

Madreviti
  • Gioco assiale minimo, indipendente dal carico e garantito per tutta la durata del prodotto, grazie al principio funzionale autoregolante zero-backlash.
  • Nessun lavoro di manutenzione
  • Minore gioco assiale dovuto al precarico della molla radiale della madrevite
  • Nessun grasso o olio nell'azionamento a vite e
  • Massima durata grazie alla filettatura asimmetrica brevettata

Movimenti inversi per regolazioni sincronizzate

Madreviti
  • Entrambe le viti, con direzioni di rotazione differenti, sono collegate tra loro tramite un codolo e fissate con una spina.
  • Il loro design consente di risparmiare spazio e offre flessibilità per cambi formato
  • Queste viti sono spesso utilizzate nella tecnologia dell'automazione e nell'ingegneria meccanica.
  • geometria del filetto dryspin
  • Materiale: acciaio inossidabile AISI 304

Ampliamento della gamma di prodotti

Viti senza fine

Ampliamento della gamma di viti senza fine

Madreviti
  • Funzionamento silenzioso grazie alle tolleranze di produzione più strette e alle geometrie dei denti arrotondate come standard
  • Costo fino al 50% inferiore rispetto alle madreviti metalliche.
  • Usura ridotta fino al 25% rispetto a POM+PTFE (dimensioni 10x3): visualizza il rapporto di prova qui
  • Nessun grasso o olio lubrificante nell'azionamento a vite
  • Tool di calcolo online per la durata di servizio

Ampliamento della gamma di madreviti stampate a iniezione

Madreviti stampate a iniezione
  • Produzione economicamente vantaggiosa con lo stampaggio a iniezione
  • Fino al 25% in meno di usura rispetto a
  • POM+PTFE (dimensioni 10X3): Vai ai rapporti di prova
  • Vita utile dell'azionamento a vite prevedibile online

Le nuove dimensioni delle viti di comando: DS3,5x1 RH, DS20x5 LH e DS20x10 LH

Viti senza fine
  • Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni
  • Strumento di lavorazione della vite, online, senza necessità di competenze CAD
  • Tool di calcolo online per la durata di servizio
  • Lunghezza a misura, senza sprechi
  • Durata d'esercizio fino al 30% più lunga

Le nuove dimensioni delle viti di comando: DS3,5x1 RH, DS20x5 LH e DS20x10 LH

Madreviti
  • Fino al 50,9% più conveniente rispetto alle madreviti in metallo.
  • Materiali conformi FDA disponibili
  • Funzionamento più fluido grazie alle ridotte tolleranze di lavorazione

Le nuove dimensioni della madrevite stampata a iniezione: DS8x2 RH e DS10x2 LH

Madreviti stampate a iniezione
  • Maggiore durata grazie allo stampaggio a iniezione.
  • Costo inferiore fino al 50% rispetto alle madreviti in metallo. Maggiore durata.
  • Utilizzo grazie all'asimmetria brevettata
  • Funzionamento silenzioso grazie alla geometria arrotondata dei denti.

Nuove soluzioni per viti di comando per stampanti 3D: in iglidur R antivibrante senza PTFE

Soluzioni per viti senza fine
  • Gioco assiale minimo costante per un'elevata precisione di posizionamento.
  • Più conveniente grazie all'assenza della lubrificazione
  • Durata d'esercizio più lunga
  • Gioco assiale ridotto grazie alla possibilità di avere il precarico a molla della madrevite.

Le nuove dimensioni delle viti di comando: DS10x20, DS12,7x10 e DS25x5

Viti senza fine
  • Funzionamento silenzioso grazie alla geometria della filettatura
  • Maggiore durata d'esercizio grazie all'asimmetria
  • Durata d'esercizio fino al 30% più lunga
  • Serie di test in corso nel nostro laboratorio di prova
  • Funzionamento pulito e senza lubrificazione
  • Tool online gratuito per la lavorazione di viti senza previa conoscenza CAD, incl. Disegno bidimensionale quotato e preventivo immediato.

Nuove dimensioni delle chiocciole da barra: DS10x20, DS12,7x10 e DS25x5

Madreviti
  • Funzionamento silenzioso grazie alle tolleranze di produzione più strette e alle geometrie dei denti arrotondate come standard
  • Costo fino al 50% inferiore rispetto alle madreviti metalliche.
  • Usura inferiore fino al 25% rispetto a POM+PTFE (dimensioni 10x3)
  • Nessun grasso o olio lubrificante nell'azionamento a vite
  • Tool di calcolo online per la durata di servizio

Nuove dimensioni delle chiocciole stampate a iniezione: DS10x20, DS12,7x10 e DS25x5

Madreviti stampate a iniezione
  • Funzionamento silenzioso grazie alle tolleranze di produzione più strette e alla geometrie dei denti arrotondate, le madreviti possono avere anche i piani anti rotazione come standard
  • Produzione economicamente vantaggiosa con lo stampaggio a iniezione
  • Usura inferiore fino al 25% rispetto a POM+PTFE (dimensioni 10x3)
  • Nessun grasso o olio lubrificante nell'azionamento a vite
  • Tool di calcolo online per la durata di servizio

Fluidità, silenziosità, lunga durata: ampliamento della gamma di prodotti con filettature a passo lungo

Viti senza fine
  • Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni 
  • Strumento di lavorazione della vite, online, senza necessità di competenze CAD
  • Tool di calcolo online per la durata di servizio
  • Lunghezza a misura, senza sprechi
  • Durata d'esercizio fino al 30% più lunga

Aggiunta di tre nuove dimensioni alla gamma di prodotti per viti senza fine

Madreviti
  • Nuove madreviti dryspin
  • Passi DS8x2-RH, DS10x2-LH e DS20x50-LH
  • Fino al 50,9% più conveniente rispetto alle madreviti in metallo.
  • Materiali conformi FDA disponibili
  • Funzionamento più fluido grazie alle ridotte tolleranze di lavorazione

Aggiunta di due nuove dimensioni alla gamma di prodotti per madreviti stampate a iniezione

Madreviti stampate a iniezione
  • Maggiore durata grazie allo stampaggio a iniezione.
  • Passi DS8x2-RH e DS10x2-LH
  • Fino al 50,9% più conveniente rispetto alle madreviti in metallo.
  • Massima durata grazie alla filettatura asimmetrica brevettata
  • Funzionamento silenzioso grazie alla geometria arrotondata dei denti.

Gioco assiale costantemente ridotto al minimo: madreviti con precarico a gioco ridotto

Precarico
  • Gioco assiale costantemente ridotto per un posizionamento preciso
  • Più conveniente della madrevite ZB grazie al minor numero di componenti e allo stampaggio a iniezione.
  • Gioco assiale ridotto grazie al precarico della molla della madrevite.
  • L'azionamento a vite non richiede grasso o olio

I nuovi supporti per viti di comando in plastica con cuscinetto flottante: l'ultimo studio di progettazione

Precarico

I nuovi supporti per viti di comando in plastica con cuscinetto fisso: l'ultimo studio di progettazione

Precarico

Nuovi passi per madreviti dryspin: due nuove dimensioni

Viti senza fine

Nuovi passi per le viti senza fine dryspin: due nuove dimensioni

Madreviti

Nuovi passi per madreviti stampate a iniezione dryspin: due nuove dimensioni

Madreviti stampate a iniezione

Nuove dimensioni della madrevite precaricata dryspin: diametri 6,35 e 10 mm

Precarico

Nuovi passi per madreviti dryspin: quattro nuove dimensioni

Viti senza fine

Nuovi passi per le chiocciole: quattro nuove dimensioni

Madreviti

Nuovi passi per le chiocciole stampate a iniezione: quattro nuove dimensioni

Madreviti stampate a iniezione

Le viti di comando del motore con scanalatura hanno una lunghezza fissa di 1.000 mm

MOTK

Le viti di comando del motore con estremità lavorata e lunghezza fissa di 310 mm

MOT

La nuova madrevite con precarico per filettature dryspin con diametro di 6,35 mm

Precarico

Nuova madrevite senza gioco per ridurre il gioco assiale

Madrevite ZB

Materiale iglidur J350 per il settore ferroviario: certificato secondo la norma antincendio EN45545 Livello di rischio 3

EN 45545

Le nuove dimensioni per la tecnologia delle viti dryspin: elevata efficienza e autolubrificazione

Nuova tipologia di filettatura
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

Le nuove dimensioni della madrevite della tecnologia dryspin a passi lunghi

sei nuovi tipi di filettatura
  • Madreviti cilindriche
  • Madrevite flangiata
  • Madreviti cilindriche stampate ad iniezione
  • Madreviti flangiate stampate a iniezione
  • Tutti i modelli sono disponibili anche con piani antirotazione

Sei nuove dimensioni aggiunte alla gamma di prodotti per madreviti dryspin

Sei nuove tipologie di vite

Nuovo filetto dryspin misura 5x10 in alternativa al filetto trapezoidale

Dimensione della filettatura 5x10

Il nuovo design della serie DST-JGRM: robusto e con dimensioni di fissaggio convenzionali

Nuova tipologia di filettatura

Nuove dimensioni di filettatura aggiunte alla gamma di prodotti di filettatura a passo lungo dryspin

Madrevite JGRM

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza