Le nuove soluzioni del sistema a vite senza fine

Nuova dimensioni di filettatura
  • Gioco assiale costantemente ridotto al minimo per un'elevata precisione
  • di posizionamento conveniente grazie all'assenza di lubrificanti
  • Una maggiore durata
  • Gioco assiale ridotto grazie al precarico a molla opzionale del piano del dado filettato Riduci i

gamma di prodotti

Massima precisione di posizionamento anche senza lubrificazione esterna

Codice art. MaterialeFilettaturaDirezioned1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Superficie portante quotaPeso [g]Carico statico massimo [N]
Codice articolo: DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
Codice articolo: DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
Codice articolo: DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11,5 4-1382,3276
Codice articolo: DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
Codice articolo: RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Codice art. MaterialeFilettaturaDirezioned1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Peso [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4,122 - 26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222 - 26 4 12,54

Panoramica delle dimensioni della nuova madrevite dryspin® Pre-Load

Il materiale del dado filettato iglidur® R Il collaudato corridore

  • Resistente all'usura e versatile, senza PTFE
  • Alternativa conveniente al nostro tuttofare iglidur® J
  • Fino al 25% di usura in meno rispetto a POM+PTFE (dimensione 10X3)
  • Ecologico grazie all'assenza di lubrificanti esterni
  • La durata utile delle viti può essere calcolataonline

Prova tu stesso la tecnologia dryspin

Tecnologia dryspin

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza