Cuscinetti radiali a sfere

I cuscinetti a sfere radiali xiros® consistono di tecnopolimeri ad alte prestazioni, con sfere in acciaio inox o vetro che si muovono nella gabbia. Ciò comporta diversi vantaggi: i cuscinetti in tecnopolimero sono il 40% più economici e il 60% più leggeri dei cuscinetti in metallo. Ciononostante soddisfano i requisiti quotidiani dell'industria; grazie ad anni di ricerche nei laboratori igus® i cuscinetti in tecnopolimero resistono a corrosione, agenti chimici e temperature, offrendo una lunga durata d'esercizio. Inoltre consentono il funzionamento a secco esente da manutenzione, igienico e con attrito limitato. Senza una goccia di olio lubrificante.

Numero di prodotti: 0