Braccio robotico accanto a un configuratore di equipaggiamento robotico su sfondo arancione.

Catena portacavi multiasse per robot - triflex® R

Table of contents

Shop

Scheda acquisto triflex R con simbolo arancione del prodotto e carrello.

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul triflex R con lente d'ingrandimento e simbolo info.

Assistenza, video, consigli...

2 configuratori

Configuratore triflex R con braccio robotico e catena portacavi per guida 3D.

Panoramica dei nuovi prodotti

Vai alle innovazioni

Campionatura omaggio di componenti per robotica

Robotik Box con brochure ed esempi di prodotto igus.

Campione gratuito TRC e TRE

Sistema di protezione cavi igus triflex R TRE TRC con tre viste.
Robusto, elevata resistenza alla trazione, chiuso o aperto
  • Tocca con mano la qualità del prodotto
  • Il campione specifico fornisce informazioni aggiuntive sul prodotto che potrebbero non essere riconoscibili a prima vista
Componenti del campione:
  • 5 maglie della catena TRE.50.080.0.B
  • 4 maglie della catena TRC.50.080.0
  • 1 staffa di montaggio con pettine fissacavi TR.50.01

Campione gratuito TRL e TRF

Catena portacavi triflex R TRLF con elemento di fissaggio e supporto ad anello a tre bracci.
Leggera, economica, flessibile, apribile a libro
  • Tocca con mano la qualità della catena portacavi 3D light
  • Il campione fornisce informazioni aggiuntive sul prodotto che potrebbero non essere riconoscibili a prima vista
Componenti del campione:
  • 5 maglie della catena TRL.60.087.0
  • 4 maglie della catena TRLF.65.100.0.B
  • 1 staffa di montaggio leggera con pettine fissacavi TL.60.01.Z1

Catene portacavi per robot Scara

Scara Cable Solution su un robot SCARA in un capannone produttivo con dettaglio della guida cavi.

Soluzione per cavi su robot Scara

  • Diametro nominale del tubo di 29 mm (interno)
  • Diametri di 23 e 36 mm in fase di progettazione
  • "Spina dorsale" per la guida dai tubi sui robot Scara
  • Facile da installare anche successivamente
  • Montaggio anche con rotazione
  • Per aumentare la durata utile dei tubi corrugati utilizzati nei robot Scara.
Clean SCARA Cable Solution su un robot SCARA in camera bianca con dettaglio ampliato del tubo.

Soluzione per cavi su robot SCARA Clean

  • Adatto per camera bianca con certificato IPA ISO Classe 2
  • Guida più sicura di cavi e tubi in camera bianca
  • L'e-skin® soft è facile da riempire
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti singolarmente e montati successivamente
  • Montaggio con rotazione
  • Sono stati eseguiti oltre 2.000.000 di cicli di prova presso il laboratorio di prova per camera bianca igus®

Campi di applicazione + esempi di applicazione dei nostri clienti

Sistema robotizzato automatizzato per la produzione di serbatoi di carburante in un capannone industriale.

Altri prodotti per la robotica

TRX rivoluziona l'alimentazione sui robot

Allungamento e torsione combinati in una catena tridimensionale
  • TRX completa le funzioni della serie triflex® R rendendola ora anche telescopica
  • In questa nuova versione brevettata, le maglie della catena TRX consentono una compensazione della lunghezza fino al 36% l'una rispetto all'altra senza comprometterne la tenuta e la possibilità torsionale.
  • L'elastico all'interno della TRX riporta sempre le maglie della catena al punto di partenza e la forza di ritrazione può essere regolata tramite l'elastico
  • Riduzione del peso fino all'83% rispetto a una soluzione con sistema di ritrazione (RSP)
  • Il design study TRX è attualmente compatibile al 100% con la TRE.60.087.0.B, con altre possibili dimensioni di catena in futuro
Catena portacavi Triflex R CF per robot con sezione del cavo multiconductor.

cavi robot chainflex

Catena portacavi Triflex R con cavi guidati su un collegamento macchina.

triflex R readychain

triflex R Readycable con due cavi di collegamento e connettori.

Cavi robot readycable

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza