Cambia lingua :
Rivestimento in polvere tribologicamente ottimizzata che può essere applicato a componenti elettricamente conduttivi mediante verniciatura a polvere. Come tutti i materiali iglidur®, le polveri di rivestimento iglidur® sono tribologicamente ottimizzate e offrono eccellenti coefficienti di attrito e usura. Ciò ti consente di proteggere da usura e rottura anche le superfici altamente sollecitate - senza usare componenti aggiuntivi.
Il white paper dal titolo Protezione dall'usura per ogni superficie? Come aumentare la durata d'esercizio dei tuoi componenti resistenti all'usura tratta i seguenti argomenti:

Il rivestimento iglidur® è un tecnopolimero in polvere tribologicamente ottimizzato, applicabile a superfici in metallo mediante "verniciatura a polvere". Come tutti i materiali iglidur®, le polveri di rivestimento iglidur® sono tribologicamente ottimizzate e offrono, quindi, eccellenti coefficienti d'attrito e usura. Ciò ti consente di proteggere da usura e strappo anche le superfici altamente sollecitate - senza usare componenti aggiuntivi.
I nostri materiali iglidur per rivestimenti sono composti da polimeri di base, fibre, materiali di riempimento e lubrificanti solidi. La composizione dipende del materiale di rivestimento scelto, che deve presentare determinate proprietà secondo l'ambito di applicazione.
Il materiale iglidur IC-05 è conforme alle norme sugli alimenti dell'FDA e UE 10/2011 e, quindi, si può utilizzare in numerose applicazioni nel settore alimentare, nel settore bevande e riempimento e nel settore del packaging.
I nostri sistemi di trasporto aereo ci permetto di realizzare il trattamento di componenti di dimensioni fino a 3 x 1 x 1 metri. I componenti più piccoli vengono rivestiti in opportuni sistemi di più piccole dimensioni. Saremo lieti consigliarti per proporti il metodo di lavorazione più conveniente.
Sì, copriremo attentamente le aree che non devono essere rivestite in base alle tue specifiche. Per quantitativi maggiori ci occupiamo di realizzare le attrezzature più appropriate per ridurre i costi di lavorazione al minimo.
La superficie deve essere pulita e priva di polvere, sporco o liquidi. Possiamo effettuare le fasi di lavorazione necessarie per conto tuo.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h