Catene portacavi per chiuse e bacini

Paratoia elettrica
  • A bassa manutenzione, facili da ispezionare e installare
  • Resistenti agli agenti atmosferici e privi di corrosione
  • Convenienti e con una lunga durata d'esercizio

Prodotti durevoli per chiuse e bacini

Catena portacavi a rulli

Catena portacavi a rulli

  • Lunga durata grazie ai cuscinetti autolubrificanti in tribopolimero nelle maglie della catena
  • Corse lunghe fino a 800 m
  • Velocità fino a 5 m/s
  • Durata 10 volte superiore con minore forza motrice
Canale di guida in alluminio

Canale di guida

  • Disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L
  • Disponibile in alluminio per resistenza all'acqua salata secondo EN6060 e riduzione del peso
  • Disponibile in plastica, economico e resistente alla corrosione
Estremità mobile flottante

Testata mobile flottante

  • Compensa le lunghe distanze
  • Compatta, leggera ed economica
  • Compatibile con il sistema di monitoraggio intelligente isense EC.P per il controllo dello stato della catena portacavi
  • Utilizzabile con vari sistemi di alimentazione

Cavi per applicazioni in movimento

  • Progettati per l'impiego in catene portacavi
  • Flessibili a basse temperature, resistenti a sporco, fango, olio, raggi UV e acqua salata
  • Idonei per applicazioni offshore con certificazione DNV

Utilizzato con successo dai nostri clienti

Catene portacavi igus in funzione da oltre 10 anni nella seconda chiusa marittima più grande al mondo

Chiusa marittima di Wilhelmshaven

Alimentazione affidabile per la doppia chiusa di Krammersluis

Chiusa di Krammersluis, vicino a Zeeland

Sistemi per catene portacavi resistenti per la chiusa di Nieuwdorp

Chiusa di Krammersluis, vicino a Zeeland

Servizi

Fase di progettazione ingegneristica

Servizio di ingegneria

Installazione di un sistema per catene portacavi

Installazione e manutenzione

Uno sguardo al laboratorio di prova delle catene portacavi

Test

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza