Cambia lingua :

Compensazione di guasti paralleli
L'unità di livellamento igus® per applicazioni di scorrimento con E2/000 e piccola catena portacavi E4.1. L'estremità mobile flottante garantisce l'equalizzazione e quindi lo scorrimento senza forza della catena portacavi nel canale di guida in caso di bracci portanti con notevole disallineamento laterale. Ciò prolunga la durata utile complessiva della vostra applicazione.
Piccolo, leggero e conveniente
Compatibile con il sistema di monitoraggio
delle condizioni i.Sense L'"estremità mobile flottante" di base può essere utilizzata con le seguenti serie di catene: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Lunghezza massima di corsa: 100 m
Accelerazione massima: fino a 50 m = 2 m/s2 | 50-100 m = 1 m/s2
Parametri ammissibili per (max.) serie di corse da 0 a 50 m max. Carico aggiuntivo [kg/m]corsa [m]a [m/s²]2500 1 0-50 2 2700 2 0-50 2 3500 3 0-50 2 E4.28 1,5 0-50 2 E4.32 2,5 0-50 2 E4.42 6 0-50 2 Parametri ammissibili per (max.) serie di corse da 50 a 100 m max. Carico aggiuntivo [kg/m]viaggio [m]a [m/s²]2500 1 50-100 1 2700 2 50-100 1 3500 3 50-100 1 E4.28 1,5 50-100 1 E4.32 2,5 50-100 1 E4.42 6 50-100 1

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h