Cambia lingua :
motion plastics: prodotti in plastica tribologicamente ottimizzati che aiutano a ridurre i costi delle attrezzature e ad aumentarne la durata utile. Come? tramite l'eliminazione della lubrificazione e della manutenzione grazie ai cuscinetti autolubrificanti o ai cavi flessibili a prova di guasto per l'uso in catena. Con la nostra gamma di 100.000 prodotti modulari, offriamo sempre la soluzione giusta per qualunque requisito. Catene portacavi con vibrazioni ridotte per la massima accelerazione, sistemi ultra-silenziosi da 32 dB(A) con velocità di trasmissione dati più elevate CAT7, 600 MHz e una garanzia di 4 anni.

Fatti un'idea della qualità della nostra catena E6.1 e ordina un campione gratuito.

Brochure per il settore stampanti e plotter
Tutte le informazioni importanti sui nostri prodotti e servizi

Strumenti online igus
Configura online il prodotto desiderato, calcola la durata utile, riduci i costi di processo
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h