Banner del laboratorio

Il nostro laboratorio di prova per i cuscinetti iglidur®

Cosa viene testato e in che modo?

Quali sono i banchi di prova nel laboratorio di prova dei cuscinetti a strisciamento?

Banco di prova con caricatore frontale

  • Test: tasso di usura in rotazione
  • Carica fino a 500 kg
  • Pressione di esercizio: fino a 200 bar
  • Vmax: 4 cicli/min a pivot completo
Banco di prova con caricatore frontale

Usura in rotazione

  • Test: tasso di usura in rotazione
  • Carico su cuscinetto compreso tra 100 N e 1000 N
  • Velocità superficiale tra 100 e 1.300 rpm
  • Diametri albero disponibili: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Test a temperatura ambiente e fino a 150°C
  • Prove in immersione
Prova di usura per rotazione

Usura lineare per corse breve

  • Prova del valore di usura lineare
  • Carico sul cuscinetto compreso tra 10 N e 200 N
  • Velocità di superficie compresa tra 0,1 m/s e 0,3 m/s
  • Test a temperatura ambiente e fino a 150°C
  • Diametro dell'albero disponibile di 10 mm
  • Lunghezza della corsa: 5 mm
Test per l'usura lineare per corsa breve

Usura oscillatorio

  • Test della velocità di usura in oscillazione
  • Carico sul cusconetto compreso tra 25N e 300N
  • Velocità di superficie di 0,01 m/s (con diametro dell'albero di 10 mm)
  • Angolo di rotazione di 60°
  • Diametro albero disponibile: 10 mm
  • Test a temperatura ambiente
Test per l'usura del perno

Coefficiente di attrito

  • Prova per il coefficiente di attrito in rotazione
  • Carico sul cuscimentto compreso tra 10 N e 300 N
  • Velocità di rotazione tra 200 e 2.000 giri/min (la velocità dipende dal diametro dell'albero)
  • Diametri albero disponibili: da 6 a 20 mm
  • Test a temperatura ambiente
  • Test a temperatura ambiente e fino a 150°C
Prova per il coefficiente di attrito

Test per tecnologia lineare in immersione

  • Test della velocità di usura in oscillazione
  • Carica fino a 100 N
  • Velocità di superficie di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Diametro dell'albero disponibile di 10 mm
Test per tecnologia lineare in immersione

Banco prova di rotazione in immersione

  • Test per valore di usura rotante
  • Carico tra 10 N e 100 N
  • Velocità di superficie compresa tra 0,01 m/s e 0,3 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro dell'albero disponibile di 10 mm
Prove di vibrazione in immersione

Prova carichi di spigolo

  • Prova di usura, rotazione
  • Carico compreso tra 30 kN e 230 kN
  • Velocità di superficie di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Diametro albero disponibile 40 mm
Prova carichi di spigolo

Banco prova lineare

  • Test scorrimento lineare per il determinare il valore di usura
  • Carico tra 10 N e 60 N
  • Velocità di scorrimento compresa tra 0,01 m/s e 0,15 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro del perno 4 mm e 10 mm
Test per l'abrasione del nastro tribo-tape

Rotazione per impieghi gravosi

  • Test per valore di usura rotante
  • Carica tra 4.000 N e 52.000 N
  • Velocità di superficie fino a 0,1 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro albero disponibile 20 mm
Test per rotazione per impieghi gravosi

Banco prova di vibrazione

  • Prova per usura in rotolamento, vibrazioni
  • Prove con rullo in plastica piena, rullo per penne nastri, rullo in acciaio con boccole ...
  • Carica tra 10 N e 600 N
  • Velocità di superficie compresa tra 0,15 m/s e 1 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro dell'albero da 6 mm a 20 mm
Test di usura

Quali strumenti online ottengono i dati dei test

Test nel laboratorio di prova e strumento online igus

Le diverse aree del laboratorio di prova igus

banco di prova drylin

Tecnologia lineare drylin

Banco di prova per robolink

Automazione low cost robolink

Banco di prova catena portacavi

Sistemi di alimentazione di energia con catena portacavi

Banco di prova per cavi

Cavi chainflex

Camera climatica con catene portacavi

Camera climatica

Test di carico nel laboratorio di prova

Il laboratorio di prova igus