Cambia lingua :

Il sistema modulare PRT-04: la soluzione personalizzata per un'ampia gamma di applicazioni!
I numerosi vantaggi e le varie opzioni di personalizzazione del sistema modulare ti consentono di adattare il prodotto esattamente alle tue esigenze.
Che si tratti di piccole applicazioni precise o di grandi macchine potenti, hai la garanzia di trovare la dimensione giusta, pronta per l'installazione, per il tuo progetto.
Hai bisogno di una serie diversa?
Scopri qui le serie da -01 a -05!
PRT-04 per la tua configurazione personalizzata
✅ Personalizza i cuscinetti volventi in base alla tua applicazione
✅ Vari ingranaggi esterni e interni
✅ Limitatore d'angolo, meccanismo a scatto e molto altro
✅ Pronti per l'installazione e facili da installare
✅ 100% esenti da manutenzione e lubrificazione
✅ Otto misure

PRT-04: il più performante della nostra gamma.
La nostra base pronta all'installazione per il sistema modulare.

PRT-04 Micro è il nostro cuscinetto a ralla più piccolo.
Leggero, robusto e ideale per piccoli spazi di installazione.

PRT-04 Black Edition.
Elegante, discreto e riduce i riflessi di luce grazie al suo rivestimento nero.

Anello di trasmissione esterno PRT-04.
Disponibile in quattro standard per la dentatura dell'anello esterno.
Dentatura a denti dritti secondo DIN3967.

Anello interno dentato PRT-04.
Design compatto possibile poiché l'azionamento può essere posizionato nel foro passante del PRT.

PRT-04 con meccanismo a scatto.
Avvicinarsi ripetutamente e con precisione ai singoli punti di aggancio.

PRT-04 con blocco di serraggio.
Con coppia di serraggio max..1 Nm, è possibile realizzare una coppia di tenuta di 10 Nm.

PRT-04 con funzione di bloccaggio.
Sblocco remoto fino a una distanza di 5 metri.

PRT-04 con funzione di bloccaggio consente una regolazione precisa della corona girevole, anche sotto carichi elevati.
Punti di bloccaggio ogni 90° di serie.

Meccanismo di bloccaggio PRT-04 con
monitoraggio elettronico della posizione. Monitoraggio elettronico dello stato del perno di bloccaggio.
Adatto per applicazioni con requisiti di sicurezza elevati.

Meccanismo di bloccaggio PRT-04 Adattatore universale.
Consente un modo individuale di rilasciare il bullone di bloccaggio. Una filettatura M4 funge da punto di collegamento per la rispettiva costruzione.

PRT-04 con limitatore angolare.
Il fermo PRT-04 può essere regolato rapidamente e individualmente e impedisce la rotazione del cuscinetto a ralla PRT in punti definiti.

PRT-04 con misurazione dell'angolo per ralle di rotazione in alluminio.
Rilevamento di angoli di rotazione e inclinazione di -/+ 999 gradi. L'angolo viene visualizzato sullo schermo con una precisione di 0,1 gradi.

PRT-04 con alloggiamento in acciaio inox. Conforme
FDA e quindi adatto al settore alimentare e degli imballaggi.

PRT-04 con alloggiamento in acciaio inossidabile.
Grazie alla sua conduttività elettrica, è conforme alle norme ESD.

La leva di regolazione PRT per la serie di cuscinetti a ralla PRT-04 consente una semplice regolazione di 90 gradi.
PRT-04-AD-VH90 (90 gradi)
La leva di regolazione PRT per la serie di cuscinetti a ralla PRT-04 consente una semplice regolazione di 45 gradi.
PRT-04-AD-VH45 (45 gradi)
La leva di serraggio PRT per la serie di cuscinetti a ralla PRT-04 consente un semplice serraggio manuale ed è composta da una leva di serraggio e da un blocco di alluminio.
PRT-04-AD-HK
La dentatura PRT per la serie di cuscinetti a ralla PRT-04 è disponibile nei tipi di dentatura AT10, HTD5M e T10. Adatta anche per il retrofit di cuscinetti a sfere a ralla PRT-04 esistenti.
PRT-04-AD-AT10/T10/HTDM
PRT-04 Micro con pretensionamento in alluminio.
Il nostro cuscinetto ralla iglidur® più piccolo.

PRT-04 Standard con profilo a dado scanalato.
Per un facile posizionamento senza fori aggiuntivi.

PRT-04 Standard con DrivePin.
Semplicemente guidare con profilo ingranaggio o perno di azionamento per l'accoppiamento.

PRT-04 Standard con anello distanziatore.
Il PRT può essere avvitato su superfici piane utilizzando l'anello distanziatore.

PRT-04 standard con grande anello di tenuta.
Offre la possibilità di sostituire un PRT-01 già installato con un PRT-04.

Standard PRT-04 con filettatura M4
nell'anello di montaggio. Questo offre un'opzione di fissaggio aggiuntiva.

L'esperto ti mostra rapidamente la soluzione giusta
Con pochi clic, l'esperto iglidur® PRT può selezionare i cuscinetti volventi adatti alla tua applicazione e calcolare la durata utile prevista.

Successo senza attrito: prolungate la durata utile delle vostre macchine
La brochure informativa gratuita presenta il cuscinetto orientabile iglidur® PRT di igus®, la soluzione ideale per applicazioni di tornitura e rotazione che richiedono cuscinetti orientabili salvaspazio, semplici, esenti da manutenzione e convenienti.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h